• ラッチ

A5-99-136

マルチポイントアクチュエータ

Multipoint Actuator

A5-99-136の形状図

A5-99マルチポイントアクチュエータ 寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
A5-99-136 31 1,370 1,507 CAD カート 在庫品

A5-99-136の材質・仕上げ

A5-99
本体 亜鉛合金
ワイヤリテーナ スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理
ワッシャ スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理
六角ボルト スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理

A5-99-136の特長

  • 回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4をカムラッチE5で操作する際に使用します。
  • 機器・装置への取りつけは回転ラッチ用ワイヤブラケットAC-0-49617-11を使用してください。

関連商品

回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4があります。
AC-C0H0-4

A5-99

回転ラッチ用ワイヤブラケットAC-0-49617-11があります。
AC-0-49617-11

A5-99

カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)E5があります。
E5

A5-99

カムラッチ(ステンレス製)E5-Sがあります。
E5-S

A5-99


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチにはこのような商品があります