• ラッチ

R4-90-800-10

回転ラッチ用ダイカストストライカ

Striker

R4-90-800-10の形状図

R4-90-80回転ラッチ用ダイカストストライカ寸法図

*1: R4-90-804-10のみ

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
R4-90-800-10 58 1,490 1,639 CAD カート 在庫品

R4-90-800-10の材質・仕上げ

R4-90-80
本体 スティール
亜鉛メッキ、三価クロメート処理
磁石*1 ネオジム
ニッケルメッキ

*1: R4-90-804-10のみ


R4-90-800-10の特長

  • 電気機械式回転ラッチR4-EM-7R4-EM-8用のダイカストストライカです。
  • 電気機械式回転ラッチR4-EM-8のドア開閉状態検知機能を使用する場合、R4-90-804-10を使用してください。

関連商品

電気機械式回転ラッチR4-EM-8があります。
R4-EM-8

R4-90-80回転ラッチ用ダイカストストライカ

電気機械式回転ラッチ(屋外対応)R4-EM-7があります。
R4-EM-7

R4-90-80回転ラッチ用ダイカストストライカ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチにはこのような商品があります