• ラッチ

電気機械式回転ラッチ用ワイヤ取りつけキット

R4-EM Mounting Kit

R4-EM-52

R4-EM-52の形状図

R4-EM-52 寸法図

R4-EM-52 寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
R4-EM-52 5 1,240 1,364 CAD カート 在庫品

R4-EM-52の材質・仕上げ

R4-EM-52
本体 ガラス繊維強化ナイロン
リベット ステンレス

R4-EM-52の特長

  • 電気機械式回転ラッチR4-EM-7用のワイヤ取りつけキットです。*1
  • 電気機械式回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4を使用して電気機械式回転ラッチR4-EM-7の機械式トリガを操作する場合に使用します。

*1: 電気機械式回転ラッチR4-EM-8は本体にワイヤ取りつけブラケットがあるため、本商品は必要ありません。


取りつけ

付属のリベットをR4-EM-7の底面にあるワイヤ取りつけキット用取りつけ穴に差し込んで取りつけてください。


関連商品

電気機械式回転ラッチ(屋外対応)R4-EM-7があります。
R4-EM-7

R4-EM-52

回転ラッチ用ワイヤAC-C0H0-4があります。
AC-C0H0-4

R4-EM-52


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチにはこのような商品があります