• ラッチ

SC-A10-10

電子ラッチ(電池式)用電子キー

Electronic Key

SC-A10-10の形状図

SC-A電子ラッチ(電池式)用電子キー寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SC-A10-10 70 27,900 30,690 CAD カート 在庫品

SC-A10-10の材質・仕上げ

SC-A10-10 SC-A20-10/SC-A30-10
ハウジング 熱可塑性プラスティック(赤) 熱可塑性プラスティック(黒)
リング 亜鉛合金 亜鉛合金

SC-A10-10の特長

  • 電子ラッチSC-10SC-50用の電子キーです。
    3種類の電子キーがあります。
    SC-A10-10----プログラミングキー
    SC-A20-10----マネージャーキー
    SC-A30-10----ユーザーキー
    SC-50には、ラッチ本体の電池が切れた場合にマネージャーキーのみ使用します。
  • プログラミングキーSC-A10-10
    電子ラッチSC-10に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキーSC-A20-10の登録のために使用します。
    9V角電池1個が必要です。
    *電池は付属していません。
  • マネージャーキーSC-A20-10
    電子ラッチSC-10に対して6本まで登録できます。
    電子ラッチSC-10のPINコードおよびユーザーキーSC-A30-10の登録のために使用します。
    また、電子ラッチSC-10の解錠にも使用できます。
    電子ラッチSC-10SC-50の電池が切れた場合に、電子キーポートから給電し解錠できます。
    9V角電池1個が必要です。
    *電池は付属していません。
  • ユーザーキーSC-A30-10
    電子ラッチSC-10の解錠に使用します。電池は不要です。
    電子ラッチSC-10に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。

SC-A電子ラッチ(電池式)用電子キー


用途・仕様

SC-A電子ラッチ(電池式)用電子キー

*1: エキスプレス登録機能(詳しくは取扱説明書をお読みください)
*2: 給電しながらPINコードを入力することで解錠


使用上の注意

  • 電子ラッチSC-10にプログラミングキーSC-A10-10を登録すると他のプログラミングキーSC-A10-10は受け付けられなくなります。
  • 本商品のご使用前には必ず電子ラッチSC-10付属の取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、故障の原因となります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SC-Aにはこのような商品があります

ラッチにはこのような商品があります