寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF-25-M6-G | 25 | M6 | 1 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 1000 | 15 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-25-M8-G | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 18.5 | 4 | 12 | 1000 | 21 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-32-M8-G | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 22.5 | 5 | 12 | 2000 | 20 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-32-M10-G | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 5 | 15 | 2000 | 27 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-40-M10-G | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 25.5 | 6 | 15 | 3000 | 34 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-40-M12-G | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 25.5 | 6 | 17 | 3000 | 42 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-50-M10-G | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7 | 15 | 4000 | 47 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-50-M12-G | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7 | 17 | 4000 | 51 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCF-60-M12-G | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 35.5 | 8.5 | 17 | 6000 | 67 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCF-60-M16-G | 60 | M16 | 2 | 16 | 35.5 | 8.5 | 24 | 6000 | 97 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCF-G | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。