寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 26 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 28 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 5000 | 30 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 35 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-25-M8-50 | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 37 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 5000 | 43 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-25-M10-50 | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 50 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M10-63 | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 56 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-25-M10-80 | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 18.5 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 5000 | 60 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 35 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 40 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M8-63 | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 22.5 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 44 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 64 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-32-M10-63 | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 70 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 7000 | 80 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 87 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M12-80 | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 100 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-32-M12-100 | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 22.5 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 7000 | 110 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 50 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 59 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 64 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 70 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 74 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 81 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 104 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-40-M12-80 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 116 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 134 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 60 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 65 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 10000 | 75 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 76 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 80 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 10000 | 90 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 112 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 122 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 138 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-50-M16-63 | 50 | M16 | 2 | 63 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 168 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M16-80 | 50 | M16 | 2 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 186 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-50-M16-100 | 50 | M16 | 2 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 10000 | 220 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-50 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 83 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-63 | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 105 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M10-80 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 97 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-63 | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 122 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-80 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 136 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M12-100 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 35.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 150 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 247 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 272 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 35.5 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 14000 | 301 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCM-60-M20-98 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 371 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M20-138 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 448 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M20-158 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 14000 | 490 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 508 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 613 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FCM-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 14000 | 680 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FCM | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。