• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCM-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCM-Gレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCM-25-M6-40-G 25 M6 1 40 18.5 4 12 10 5.2 1000 27 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M6-50-G 25 M6 1 50 18.5 4 12 10 5.2 1000 29 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M6-63-G 25 M6 1 63 18.5 4 12 10 5.2 1000 31 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M8-40-G 25 M8 1.25 40 18.5 4 12 13 6.8 1000 36 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
FCM-25-M8-50-G 25 M8 1.25 50 18.5 4 12 13 6.8 1000 38 1,640 1,804 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M8-63-G 25 M8 1.25 63 18.5 4 12 13 6.8 1000 44 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
FCM-25-M10-50-G 25 M10 1.5 50 18.5 4 12 16 8.4 1000 51 1,940 2,134 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M10-63-G 25 M10 1.5 63 18.5 4 12 16 8.4 1000 57 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-25-M10-80-G 25 M10 1.5 80 18.5 4 12 16 8.4 1000 61 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-40-G 32 M8 1.25 40 22.5 5 12 13 6.8 2000 39 1,730 1,903 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-50-G 32 M8 1.25 50 22.5 5 12 13 6.8 2000 44 1,750 1,925 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M8-63-G 32 M8 1.25 63 22.5 5 12 13 6.8 2000 48 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M10-50-G 32 M10 1.5 50 22.5 5 15 16 8.4 2000 68 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
FCM-32-M10-63-G 32 M10 1.5 63 22.5 5 15 16 8.4 2000 74 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M10-80-G 32 M10 1.5 80 22.5 5 15 16 8.4 2000 84 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
FCM-32-M12-63-G 32 M12 1.75 63 22.5 5 15 18 10.8 2000 91 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M12-80-G 32 M12 1.75 80 22.5 5 15 18 10.8 2000 104 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-32-M12-100-G 32 M12 1.75 100 22.5 5 15 18 10.8 2000 114 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-50-G 40 M8 1.25 50 25.5 6 15 13 6.8 3000 56 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-63-G 40 M8 1.25 63 25.5 6 15 13 6.8 3000 65 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M8-80-G 40 M8 1.25 80 25.5 6 15 13 6.8 3000 70 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-50-G 40 M10 1.5 50 25.5 6 15 16 8.4 3000 76 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-63-G 40 M10 1.5 63 25.5 6 15 16 8.4 3000 80 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M10-80-G 40 M10 1.5 80 25.5 6 15 16 8.4 3000 87 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M12-63-G 40 M12 1.75 63 25.5 6 17 18 10.8 3000 110 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
FCM-40-M12-80-G 40 M12 1.75 80 25.5 6 17 18 10.8 3000 122 2,460 2,706 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-40-M12-100-G 40 M12 1.75 100 25.5 6 17 18 10.8 3000 140 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
FCM-50-M8-50-G 50 M8 1.25 50 27.5 7 15 13 6.8 4000 70 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M8-63-G 50 M8 1.25 63 27.5 7 15 13 6.8 4000 75 2,340 2,574 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M8-80-G 50 M8 1.25 80 27.5 7 15 13 6.8 4000 85 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-50-G 50 M10 1.5 50 27.5 7 15 16 8.4 4000 86 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-63-G 50 M10 1.5 63 27.5 7 15 16 8.4 4000 90 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M10-80-G 50 M10 1.5 80 27.5 7 15 16 8.4 4000 100 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M12-63-G 50 M12 1.75 63 27.5 7 17 18 10.8 4000 122 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
FCM-50-M12-80-G 50 M12 1.75 80 27.5 7 17 18 10.8 4000 132 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M12-100-G 50 M12 1.75 100 27.5 7 17 18 10.8 4000 148 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
FCM-50-M16-63-G 50 M16 2 63 27.5 7 17 24 14.8 4000 178 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M16-80-G 50 M16 2 80 27.5 7 17 24 14.8 4000 196 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-50-M16-100-G 50 M16 2 100 27.5 7 17 24 14.8 4000 230 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-50-G 60 M10 1.5 50 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 98 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-63-G 60 M10 1.5 63 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 120 2,900 3,190 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M10-80-G 60 M10 1.5 80 35.5 8.5 17 16 8.4 6000 112 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-63-G 60 M12 1.75 63 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 137 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-80-G 60 M12 1.75 80 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 151 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M12-100-G 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 6000 165 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M16-80-G 60 M16 2 80 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 262 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
FCM-60-M16-100-G 60 M16 2 100 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 287 3,740 4,114 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M16-125-G 60 M16 2 125 35.5 8.5 24 24 14.8 6000 316 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
FCM-60-M20-98-G 60 M20 2.5 98 35.5 8.5 24 30 18 6000 386 4,650 5,115 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M20-138-G 60 M20 2.5 138 35.5 8.5 24 30 18 6000 463 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M20-158-G 60 M20 2.5 158 35.5 8.5 24 30 18 6000 505 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-98-G 60 M24 3 98 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 523 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-138-G 60 M24 3 138 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 628 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FCM-60-M24-158-G 60 M24 3 158 35.5 8.5 24 36 21.5 6000 695 6,660 7,326 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FCM-G
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度ショアA70

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります