• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FCMS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FCMSレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCMS-25-M6-40 25 M6 1 40 18.5 4 12 10 5.2 5000 26 2,060 2,266 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M6-50 25 M6 1 50 18.5 4 12 10 5.2 5000 28 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M6-63 25 M6 1 63 18.5 4 12 10 5.2 5000 30 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-40 25 M8 1.25 40 18.5 4 12 13 6.8 5000 35 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-50 25 M8 1.25 50 18.5 4 12 13 6.8 5000 37 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M8-63 25 M8 1.25 63 18.5 4 12 13 6.8 5000 43 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-50 25 M10 1.5 50 18.5 4 12 16 8.4 5000 50 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-63 25 M10 1.5 63 18.5 4 12 16 8.4 5000 56 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-25-M10-80 25 M10 1.5 80 18.5 4 12 16 8.4 5000 60 2,780 3,058 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-40 32 M8 1.25 40 22.5 5 12 13 6.8 7000 35 1,910 2,101 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-50 32 M8 1.25 50 22.5 5 12 13 6.8 7000 40 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M8-63 32 M8 1.25 63 22.5 5 12 13 6.8 7000 44 2,170 2,387 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-50 32 M10 1.5 50 22.5 5 15 16 8.4 7000 64 2,270 2,497 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-63 32 M10 1.5 63 22.5 5 15 16 8.4 7000 70 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M10-80 32 M10 1.5 80 22.5 5 15 16 8.4 7000 80 2,910 3,201 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-63 32 M12 1.75 63 22.5 5 15 18 10.8 7000 87 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-80 32 M12 1.75 80 22.5 5 15 18 10.8 7000 100 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-32-M12-100 32 M12 1.75 100 22.5 5 15 18 10.8 7000 110 3,580 3,938 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-50 40 M8 1.25 50 25.5 6 15 13 6.8 10000 50 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-63 40 M8 1.25 63 25.5 6 15 13 6.8 10000 59 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M8-80 40 M8 1.25 80 25.5 6 15 13 6.8 10000 64 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-50 40 M10 1.5 50 25.5 6 15 16 8.4 10000 70 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-63 40 M10 1.5 63 25.5 6 15 16 8.4 10000 74 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M10-80 40 M10 1.5 80 25.5 6 15 16 8.4 10000 81 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-63 40 M12 1.75 63 25.5 6 17 18 10.8 10000 104 3,050 3,355 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-80 40 M12 1.75 80 25.5 6 17 18 10.8 10000 116 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-40-M12-100 40 M12 1.75 100 25.5 6 17 18 10.8 10000 134 3,620 3,982 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-50 50 M8 1.25 50 27.5 7 15 13 6.8 10000 60 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-63 50 M8 1.25 63 27.5 7 15 13 6.8 10000 65 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M8-80 50 M8 1.25 80 27.5 7 15 13 6.8 10000 75 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-50 50 M10 1.5 50 27.5 7 15 16 8.4 10000 76 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-63 50 M10 1.5 63 27.5 7 15 16 8.4 10000 80 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M10-80 50 M10 1.5 80 27.5 7 15 16 8.4 10000 90 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-63 50 M12 1.75 63 27.5 7 17 18 10.8 10000 112 3,160 3,476 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-80 50 M12 1.75 80 27.5 7 17 18 10.8 10000 122 3,460 3,806 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M12-100 50 M12 1.75 100 27.5 7 17 18 10.8 10000 138 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-63 50 M16 2 63 27.5 7 17 24 14.8 10000 168 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-80 50 M16 2 80 27.5 7 17 24 14.8 10000 186 3,720 4,092 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-50-M16-100 50 M16 2 100 27.5 7 17 24 14.8 10000 220 3,890 4,279 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-50 60 M10 1.5 50 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 83 3,350 3,685 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-63 60 M10 1.5 63 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 105 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M10-80 60 M10 1.5 80 35.5 8.5 17 16 8.4 14000 97 3,850 4,235 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-63 60 M12 1.75 63 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 122 3,280 3,608 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-80 60 M12 1.75 80 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 136 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M12-100 60 M12 1.75 100 35.5 8.5 17 18 10.8 14000 150 3,870 4,257 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-80 60 M16 2 80 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 247 6,210 6,831 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-100 60 M16 2 100 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 272 6,960 7,656 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M16-125 60 M16 2 125 35.5 8.5 24 24 14.8 14000 301 7,800 8,580 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-98 60 M20 2.5 98 35.5 8.5 24 30 18 14000 371 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-138 60 M20 2.5 138 35.5 8.5 24 30 18 14000 448 9,220 10,142 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M20-158 60 M20 2.5 158 35.5 8.5 24 30 18 14000 490 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-98 60 M24 3 98 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 508 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-138 60 M24 3 138 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 613 10,300 11,330 CAD カート 実働15日目出荷
FCMS-60-M24-158 60 M24 3 158 35.5 8.5 24 36 21.5 14000 680 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FCMS
ねじ SUS303
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット SUS304

特長

  • プラスティックパッドのレベリングアジャスタ。
  • ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります