• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - ポリアセタールキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDF-KSE

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDF-KSEレベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H h sw1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDF-25-M6-KSE 25 M6 1 9 20.5 5.5 12 31 2,560 2,816 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-25-M8-KSE 25 M8 1.25 9 20.5 5.5 12 32 2,560 2,816 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-32-M8-KSE 32 M8 1.25 9 24.5 6.5 12 60 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-32-M10-KSE 32 M10 1.5 10.5 24.5 6.5 15 66 3,070 3,377 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-40-M10-KSE 40 M10 1.5 10.5 27.5 7.5 15 100 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-40-M12-KSE 40 M12 1.75 11.5 27.5 7.5 17 110 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-50-M10-KSE 50 M10 1.5 10.5 29.5 8.5 15 166 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-50-M12-KSE 50 M12 1.75 11.5 29.5 8.5 17 175 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-60-M12-KSE 60 M12 1.75 11.5 37.5 10 17 320 6,340 6,974 CAD カート 実働15日目出荷
FDF-60-M16-KSE 60 M16 2 16 37.5 10 24 330 6,700 7,370 CAD カート 実働15日目出荷
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
FDF-KSE
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
キャップ ポリアセタール(黒)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDF-KSEレベリングアジャスタ(めねじ) - ポリアセタールキャップつき


使用上の注意

  • 許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります