寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | h | sw1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDFS-25-M6-KS | 25 | M6 | 1 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 31 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-25-M8-KS | 25 | M8 | 1.25 | 9 | 20.5 | 5.5 | 12 | 32 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-32-M8-KS | 32 | M8 | 1.25 | 9 | 24.5 | 6.5 | 12 | 60 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-32-M10-KS | 32 | M10 | 1.5 | 10.5 | 24.5 | 6.5 | 15 | 66 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDFS-40-M10-KS | 40 | M10 | 1.5 | 10.5 | 27.5 | 7.5 | 15 | 100 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-40-M12-KS | 40 | M12 | 1.75 | 11.5 | 27.5 | 7.5 | 17 | 110 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDFS-50-M10-KS | 50 | M10 | 1.5 | 10.5 | 29.5 | 8.5 | 15 | 166 | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-50-M12-KS | 50 | M12 | 1.75 | 11.5 | 29.5 | 8.5 | 17 | 175 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDFS-60-M12-KS | 60 | M12 | 1.75 | 11.5 | 37.5 | 10 | 17 | 320 | 9,450 | 10,395 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDFS-60-M16-KS | 60 | M16 | 2 | 16 | 37.5 | 10 | 24 | 330 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDFS-KS | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。