寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 45 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 47 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 50 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 56 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-25-M8-50 | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 60 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 62 | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-25-M10-50 | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 70 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63 | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 74 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80 | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 82 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 78 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 81 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63 | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 90 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 105 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M10-63 | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 110 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 128 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80 | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 141 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100 | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 156 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 130 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 133 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 138 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 150 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 157 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 160 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 180 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-40-M12-80 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 183 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 200 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 206 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 210 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 212 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 206 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 228 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 240 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 244 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 255 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 270 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63 | 50 | M16 | 2 | 63 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 301 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80 | 50 | M16 | 2 | 80 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 310 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100 | 50 | M16 | 2 | 100 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 335 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 386 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63 | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 393 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 401 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63 | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 406 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 422 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 440 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 490 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 500 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 540 | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-60-M20-98 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 620 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 700 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 740 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 743 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 860 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 918 | 9,310 | 10,241 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDM | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。