寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KR | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KR | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KR | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KR | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-25-M8-50-KR | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KR | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KR | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KR | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KR | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KR | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KR | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KR | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KR | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-63-KR | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KR | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-63-KR | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KR | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KR | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KR | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KR | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KR | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KR | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KR | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KR | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KR | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KR | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KR | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KR | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KR | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KR | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KR | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KR | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KR | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KR | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KR | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KR | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KR | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KR | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KR | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KR | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KR | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KR | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KR | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KR | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 6,220 | 6,842 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KR | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KR | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KR | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KR | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KR | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KR | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KR | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 8,630 | 9,493 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KR | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KR | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 8,740 | 9,614 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KR | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 9,640 | 10,604 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDM-KR | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。