寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KRE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KRE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KRE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-50-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-63-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-63-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 3,450 | 3,795 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 4,210 | 4,631 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KRE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KRE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KRE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KRE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KRE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KRE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KRE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KRE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KRE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 10,000 | 11,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDM-KRE | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。