寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KS | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 45 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KS | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 47 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KS | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 50 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KS | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 56 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-50-KS | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 60 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KS | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 62 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KS | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 70 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KS | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 74 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KS | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 82 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KS | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 78 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KS | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 81 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KS | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 90 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KS | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 105 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M10-63-KS | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 110 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KS | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| FDM-32-M12-63-KS | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 128 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KS | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 141 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KS | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 156 | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KS | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 130 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KS | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 133 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KS | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 138 | 3,280 | 3,608 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KS | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 150 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KS | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 157 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KS | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 160 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KS | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 180 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KS | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 183 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KS | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 200 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KS | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 206 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KS | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 210 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KS | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 212 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KS | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 206 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KS | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 228 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KS | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 240 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KS | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 244 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KS | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 255 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KS | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 270 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KS | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 301 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KS | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 310 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KS | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 335 | 4,530 | 4,983 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KS | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 386 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KS | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 393 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KS | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 401 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KS | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 406 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KS | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 422 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KS | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 440 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KS | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 490 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KS | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 500 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KS | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 540 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KS | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 620 | 7,750 | 8,525 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KS | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 700 | 8,280 | 9,108 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KS | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 740 | 8,740 | 9,614 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KS | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 743 | 8,410 | 9,251 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KS | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 860 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KS | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 918 | 9,770 | 10,747 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDM-KS | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。