寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-25-M6-40-KSE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 45 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-50-KSE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 47 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M6-63-KSE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 7500 | 50 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-40-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 56 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-50-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 60 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M8-63-KSE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 62 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-50-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 70 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-63-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 74 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-25-M10-80-KSE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 23000 | 82 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-40-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 78 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-50-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 81 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M8-63-KSE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 14000 | 90 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-50-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 105 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-63-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 110 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M10-80-KSE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-63-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 128 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-80-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 141 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-32-M12-100-KSE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 33000 | 156 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-50-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 130 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-63-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 133 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M8-80-KSE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 138 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-50-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 150 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-63-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 157 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M10-80-KSE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 160 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-63-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 180 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-80-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 183 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-40-M12-100-KSE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 200 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-50-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 206 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-63-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 210 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M8-80-KSE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 14000 | 212 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-50-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 206 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-63-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 228 | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M10-80-KSE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 240 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-63-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 244 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-80-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 255 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M12-100-KSE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 270 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-63-KSE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 301 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-80-KSE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 310 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-50-M16-100-KSE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 40000 | 335 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-50-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 386 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-63-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 393 | 6,790 | 7,469 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M10-80-KSE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 23000 | 401 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-63-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 406 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-80-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 422 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M12-100-KSE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 33000 | 440 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-80-KSE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 490 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-100-KSE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 500 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M16-125-KSE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 62000 | 540 | 7,580 | 8,338 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-98-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 620 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-138-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 700 | 8,830 | 9,713 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M20-158-KSE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 95000 | 740 | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-98-KSE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 743 | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-138-KSE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 860 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDM-60-M24-158-KSE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 95000 | 918 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FDM-KSE | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| キャップ | ポリアセタール(黒) |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。