• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ)

Leveling Adjuster

FDMS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMSレベリングアジャスタ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-25-M6-40 25 M6 1 40 19 4 12 10 5.2 4000 45 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-50 25 M6 1 50 19 4 12 10 5.2 4000 47 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-63 25 M6 1 63 19 4 12 10 5.2 4000 50 4,530 4,983 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-40 25 M8 1.25 40 19 4 12 13 6.8 7000 56 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
FDMS-25-M8-50 25 M8 1.25 50 19 4 12 13 6.8 7000 60 4,100 4,510 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-63 25 M8 1.25 63 19 4 12 13 6.8 7000 62 3,100 3,410 CAD カート 在庫品
FDMS-25-M10-50 25 M10 1.5 50 19 4 12 16 8.4 11000 70 4,280 4,708 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-63 25 M10 1.5 63 19 4 12 16 8.4 11000 74 4,360 4,796 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-80 25 M10 1.5 80 19 4 12 16 8.4 11000 82 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-40 32 M8 1.25 40 23 5 12 13 6.8 7000 78 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50 32 M8 1.25 50 23 5 12 13 6.8 7000 81 4,690 5,159 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63 32 M8 1.25 63 23 5 12 13 6.8 7000 90 4,820 5,302 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-50 32 M10 1.5 50 23 5 15 16 8.4 11000 105 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
FDMS-32-M10-63 32 M10 1.5 63 23 5 15 16 8.4 11000 110 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-80 32 M10 1.5 80 23 5 15 16 8.4 11000 120 4,330 4,763 CAD カート 在庫品
FDMS-32-M12-63 32 M12 1.75 63 23 5 15 18 10.8 16000 128 5,520 6,072 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-80 32 M12 1.75 80 23 5 15 18 10.8 16000 141 5,860 6,446 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-100 32 M12 1.75 100 23 5 15 18 10.8 16000 156 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-50 40 M8 1.25 50 26 6 15 13 6.8 7000 130 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-63 40 M8 1.25 63 26 6 15 13 6.8 7000 133 6,230 6,853 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-80 40 M8 1.25 80 26 6 15 13 6.8 7000 138 6,360 6,996 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-50 40 M10 1.5 50 26 6 15 16 8.4 11000 150 5,650 6,215 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-63 40 M10 1.5 63 26 6 15 16 8.4 11000 157 5,740 6,314 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-80 40 M10 1.5 80 26 6 15 16 8.4 11000 160 6,210 6,831 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-63 40 M12 1.75 63 26 6 17 18 10.8 16000 180 4,910 5,401 CAD カート 在庫品
FDMS-40-M12-80 40 M12 1.75 80 26 6 17 18 10.8 16000 183 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-100 40 M12 1.75 100 26 6 17 18 10.8 16000 200 5,530 6,083 CAD カート 在庫品
FDMS-50-M8-50 50 M8 1.25 50 28 7 15 13 6.8 7000 206 7,220 7,942 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-63 50 M8 1.25 63 28 7 15 13 6.8 7000 210 7,690 8,459 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-80 50 M8 1.25 80 28 7 15 13 6.8 7000 212 7,810 8,591 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-50 50 M10 1.5 50 28 7 15 16 8.4 11000 206 7,100 7,810 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-63 50 M10 1.5 63 28 7 15 16 8.4 11000 228 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-80 50 M10 1.5 80 28 7 15 16 8.4 11000 240 7,650 8,415 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-63 50 M12 1.75 63 28 7 17 18 10.8 16000 244 7,690 8,459 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-80 50 M12 1.75 80 28 7 17 18 10.8 16000 255 7,970 8,767 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-100 50 M12 1.75 100 28 7 17 18 10.8 16000 270 8,250 9,075 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-63 50 M16 2 63 28 7 17 24 14.8 30000 301 7,770 8,547 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-80 50 M16 2 80 28 7 17 24 14.8 30000 310 8,200 9,020 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-100 50 M16 2 100 28 7 17 24 14.8 30000 335 8,460 9,306 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-50 60 M10 1.5 50 36 8.5 17 16 8.4 11000 386 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-63 60 M10 1.5 63 36 8.5 17 16 8.4 11000 393 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-80 60 M10 1.5 80 36 8.5 17 16 8.4 11000 401 10,700 11,770 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-63 60 M12 1.75 63 36 8.5 17 18 10.8 16000 406 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-80 60 M12 1.75 80 36 8.5 17 18 10.8 16000 422 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-100 60 M12 1.75 100 36 8.5 17 18 10.8 16000 440 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-80 60 M16 2 80 36 8.5 24 24 14.8 30000 490 8,990 9,889 CAD カート 在庫品
FDMS-60-M16-100 60 M16 2 100 36 8.5 24 24 14.8 30000 500 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-125 60 M16 2 125 36 8.5 24 24 14.8 30000 540 9,340 10,274 CAD カート 在庫品
FDMS-60-M20-98 60 M20 2.5 98 36 8.5 24 30 18 45000 620 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-138 60 M20 2.5 138 36 8.5 24 30 18 45000 700 15,600 17,160 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-158 60 M20 2.5 158 36 8.5 24 30 18 45000 740 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-98 60 M24 3 98 36 8.5 24 36 21.5 45000 743 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-138 60 M24 3 138 36 8.5 24 36 21.5 45000 860 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-158 60 M24 3 158 36 8.5 24 36 21.5 45000 918 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FDMS
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304

特長

  • オールステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります