• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDMS-KR

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMS-KRレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-25-M6-40-KR 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 45 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-50-KR 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 47 4,560 5,016 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-63-KR 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 50 4,920 5,412 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-40-KR 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 56 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
FDMS-25-M8-50-KR 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 60 4,480 4,928 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-63-KR 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 62 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
FDMS-25-M10-50-KR 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 70 4,670 5,137 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-63-KR 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 74 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-80-KR 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 82 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-40-KR 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 78 5,000 5,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KR 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 81 5,140 5,654 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KR 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 90 5,260 5,786 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-50-KR 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 105 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-63-KR 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 110 5,580 6,138 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-80-KR 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 120 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-63-KR 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 128 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-80-KR 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 141 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-100-KR 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 156 6,700 7,370 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-50-KR 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 130 6,410 7,051 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-63-KR 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 133 6,870 7,557 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-80-KR 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 138 7,010 7,711 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-50-KR 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 150 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-63-KR 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 157 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-80-KR 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 160 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-63-KR 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 180 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-80-KR 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 183 7,190 7,909 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-100-KR 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 200 6,330 6,963 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-50-KR 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 206 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-63-KR 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 210 8,250 9,075 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-80-KR 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 212 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-50-KR 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 206 7,660 8,426 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-63-KR 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 228 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-80-KR 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 240 8,210 9,031 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-63-KR 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 244 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-80-KR 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 255 8,550 9,405 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-100-KR 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 270 8,830 9,713 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-63-KR 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 301 8,320 9,152 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-80-KR 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 310 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-100-KR 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 335 9,010 9,911 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-50-KR 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 386 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-63-KR 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 393 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-80-KR 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 401 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-63-KR 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 406 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-80-KR 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 422 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-100-KR 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 440 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-80-KR 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 490 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-100-KR 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 500 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-125-KR 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 540 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-98-KR 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 620 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-138-KR 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 700 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-158-KR 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 740 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-98-KR 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 743 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-138-KR 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 860 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-158-KR 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 918 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
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
FDMS-KR
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304
キャップ TPE(黒)
硬度ショアA78(参考)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります