寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M6-40-KRE | 25 | M6 | 1 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 45 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-50-KRE | 25 | M6 | 1 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 47 | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M6-63-KRE | 25 | M6 | 1 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 10 | 5.2 | 50 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-40-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 56 | 4,720 | 5,192 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-50-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 60 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M8-63-KRE | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 13 | 6.8 | 62 | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-50-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 70 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-63-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 74 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-25-M10-80-KRE | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 5.5 | 12 | 16 | 8.4 | 82 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-40-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 78 | 5,380 | 5,918 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-50-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 81 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M8-63-KRE | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 24.5 | 6.5 | 12 | 13 | 6.8 | 90 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-50-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 105 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-63-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 110 | 5,960 | 6,556 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M10-80-KRE | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 16 | 8.4 | 120 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-63-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 128 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-80-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 141 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-32-M12-100-KRE | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 24.5 | 6.5 | 15 | 18 | 10.8 | 156 | 7,010 | 7,711 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-50-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 130 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-63-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 133 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M8-80-KRE | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 13 | 6.8 | 138 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-50-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 150 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-63-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 157 | 6,790 | 7,469 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M10-80-KRE | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 27.5 | 7.5 | 15 | 16 | 8.4 | 160 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-63-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 180 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-80-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 183 | 7,610 | 8,371 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-40-M12-100-KRE | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 27.5 | 7.5 | 17 | 18 | 10.8 | 200 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-50-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 206 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-63-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 210 | 8,690 | 9,559 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M8-80-KRE | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 13 | 6.8 | 212 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-50-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 206 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-63-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 228 | 8,210 | 9,031 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M10-80-KRE | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 29.5 | 8.5 | 15 | 16 | 8.4 | 240 | 8,660 | 9,526 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-63-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 244 | 8,720 | 9,592 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-80-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 255 | 8,990 | 9,889 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M12-100-KRE | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 270 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-63-KRE | 50 | M16 | 2 | 63 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 301 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-80-KRE | 50 | M16 | 2 | 80 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 310 | 9,190 | 10,109 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-50-M16-100-KRE | 50 | M16 | 2 | 100 | 29.5 | 8.5 | 17 | 24 | 14.8 | 335 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-50-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 386 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-63-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 393 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M10-80-KRE | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 16 | 8.4 | 401 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-63-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 406 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-80-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 422 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M12-100-KRE | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 37.5 | 10 | 17 | 18 | 10.8 | 440 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-80-KRE | 60 | M16 | 2 | 80 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 490 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-100-KRE | 60 | M16 | 2 | 100 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 500 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M16-125-KRE | 60 | M16 | 2 | 125 | 37.5 | 10 | 24 | 24 | 14.8 | 540 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-98-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-138-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M20-158-KRE | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-98-KRE | 60 | M24 | 3 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 743 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-138-KRE | 60 | M24 | 3 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 860 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FDMS-60-M24-158-KRE | 60 | M24 | 3 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 36 | 21.5 | 918 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FDMS-KRE | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。