• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDMS-KS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMS-KSレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FDMS-25-M6-40-KS 25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 45 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-50-KS 25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 47 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M6-63-KS 25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 50 4,950 5,445 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-40-KS 25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 56 3,440 3,784 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-50-KS 25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 60 4,510 4,961 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M8-63-KS 25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 62 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-50-KS 25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 70 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-63-KS 25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 74 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-25-M10-80-KS 25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 82 5,260 5,786 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-40-KS 32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 78 5,060 5,566 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-50-KS 32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 81 5,170 5,687 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M8-63-KS 32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 90 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-50-KS 32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 105 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-63-KS 32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 110 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M10-80-KS 32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 120 4,720 5,192 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-63-KS 32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 128 6,100 6,710 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-80-KS 32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 141 6,440 7,084 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-32-M12-100-KS 32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 156 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-50-KS 40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 130 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-63-KS 40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 133 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M8-80-KS 40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 138 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-50-KS 40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 150 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-63-KS 40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 157 6,400 7,040 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M10-80-KS 40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 160 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-63-KS 40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 180 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-80-KS 40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 183 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-40-M12-100-KS 40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 200 6,330 6,963 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-50-KS 50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 206 7,800 8,580 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-63-KS 50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 210 8,300 9,130 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M8-80-KS 50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 212 8,430 9,273 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-50-KS 50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 206 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-63-KS 50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 228 7,790 8,569 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M10-80-KS 50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 240 8,270 9,097 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-63-KS 50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 244 8,300 9,130 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-80-KS 50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 255 8,570 9,427 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M12-100-KS 50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 270 8,840 9,724 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-63-KS 50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 301 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-80-KS 50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 310 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-50-M16-100-KS 50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 335 9,090 9,999 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-50-KS 60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 11000 386 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-63-KS 60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 11000 393 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M10-80-KS 60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 11000 401 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-63-KS 60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 16000 406 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-80-KS 60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 16000 422 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M12-100-KS 60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 16000 440 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-80-KS 60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 30000 490 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-100-KS 60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 30000 500 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M16-125-KS 60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 30000 540 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-98-KS 60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 45000 620 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-138-KS 60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 45000 700 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M20-158-KS 60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 45000 740 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-98-KS 60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 45000 743 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-138-KS 60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 45000 860 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FDMS-60-M24-158-KS 60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 45000 918 18,200 20,020 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FDMS-KS
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304
キャップ ポリアセタール(白)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります