• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ

Levelling Element with Captive Mechanism

FLEMS-A

形状図

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D d d1 H H1 B a t 許容荷重(N) 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLEMS-M12-1-4.5-A M12 1 M4 0.7 10.6 10.5 4.5 9.1 19.4 9.4 3 2 3 4400 FLEM-12-W 12 7,200 7,920 CAD カート 在庫品
FLEMS-M18-1-7-A M18 1 M6 1 9.6 16 7 12.6 27.3 15.4 5 2 3 10000 FLEM-18-W 38 7,540 8,294 CAD カート 在庫品
FLEMS-M24-1.5-9-A M24 1.5 M8 1.25 12.3 21.5 9 19.6 30.1 17.7 6 4 6 27000 FLEM-24-W 68 9,130 10,043 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

FLEMS-A
本体 SUS303
六角穴付きボルト
強度区分
SUS304相当
A2-70
ワッシャ SUS304
球面座金 SUS303

特長

  • 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
  • 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
  • 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
  • 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの上面・下面のどちらからでも取りつけることができます。
  • 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。

使用上の注意

摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ


取りつけ

水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。

単位 : mm

品番 X min. Y max.
FLEMS-M12-1-4.5-A 8 8
FLEMS-M18-1-7-A 12 13
FLEMS-M24-1.5-9-A 16 16

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ


レベリングエレメントの原理


使用例

テーブルなどを水平調整する場合

FLEMS-Aの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMS-Aを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ

②テーブルの水平調整後、六角穴付きボルトを締めつければ、水平を維持した状態で、FLEMS-Aの本体が固定されるのと同時にテーブルが固定できます。

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ


関連商品

レべリングエレメント専用レンチFLEM-Wがあります。
FLEM-W

FLEMS-Aレべリングエレメント(ステンレス製) - 脱落防止タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります