• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - ロングタイプ

Levelling Sets - Long Version

FLSA

形状図

FLSAレベリングセット - ロングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSA-25-6.6-A - 25 6.6 M15 1 28 43 15 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 68 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-6.6-A - 32 6.6 M20 1 35 55 20 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 161 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-9-A - 32 9 M20 1 35 55 20 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 152 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-11-A - 32 11 M20 1 35 55 20 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 144 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-11-A - 45 11 M30 1.5 42 67 25 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 372 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-13.5-A - 45 13.5 M30 1.5 42 67 25 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 353 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-17.5-A - 45 17.5 M30 1.5 42 67 25 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 320 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-17.5-A - 58 17.5 M40 1.5 54 86 32 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 791 22,500 24,750 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-22-A - 58 22 M40 1.5 54 86 32 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 730 22,500 24,750 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-26-A - 58 26 M40 1.5 54 86 32 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 666 22,500 24,750 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-22-A - 70 22 M50 1.5 66 106 40 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 1440 36,900 40,590 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-26-A - 70 26 M50 1.5 66 106 40 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1360 36,900 40,590 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-33-A - 70 33 M50 1.5 66 106 40 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 1200 36,900 40,590 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-26-A - 80 26 M60 2 76 126 50 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 2167 50,100 55,110 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-33-A - 80 33 M60 2 76 126 50 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1875 49,700 54,670 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-39-A - 80 39 M60 2 76 126 50 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1671 49,700 54,670 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-25-6.6-AK 25 6.6 M15 1 33 43 10 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 78 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-6.6-AK 32 6.6 M20 1 41 55 14 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 179 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-9-AK 32 9 M20 1 41 55 14 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 172 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-32-11-AK 32 11 M20 1 41 55 14 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 166 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-11-AK 45 11 M30 1.5 49 67 18 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 409 20,500 22,550 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-13.5-AK 45 13.5 M30 1.5 49 67 18 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 393 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-45-17.5-AK 45 17.5 M30 1.5 49 67 18 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 365 20,300 22,330 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-17.5-AK 58 17.5 M40 1.5 63 86 23 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 882 27,500 30,250 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-22-AK 58 22 M40 1.5 63 86 23 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 823 27,400 30,140 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-58-26-AK 58 26 M40 1.5 63 86 23 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 750 27,300 30,030 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-22-AK 70 22 M50 1.5 77 106 29 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 1595 45,100 49,610 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-26-AK 70 26 M50 1.5 77 106 29 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1516 44,900 49,390 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-70-33-AK 70 33 M50 1.5 77 106 29 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 1344 44,600 49,060 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-26-AK 80 26 M60 2 87 126 39 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 2200 57,700 63,470 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-33-AK 80 33 M60 2 87 126 39 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 2140 57,500 63,250 CAD カート 実働15日目出荷
FLSA-80-39-AK 80 39 M60 2 87 126 39 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1800 57,100 62,810 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分8.8の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSA
本体 SCM440相当
亜鉛メッキ

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

FLSAレベリングセット - ロングタイプ

  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSAは高さ調節後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    取りつけねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。
商品記号 ロックナット
FLSA-A なし
FLSA-AK あり
  • 高さ調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSA-45-13.5-AにM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:120000N
取りつけねじ:M12(強度区分 8.8)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=640N/mm2×84.3mm2×0.7
=37766N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=120000N-37766N
=82234N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSAレベリングセット - ロングタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります