• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - ロングタイプ

Levelling Sets - Long Version

FLSAS

形状図

FLSASレベリングセット - ロングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSAS-25-6.6-A - 25 6.6 M15 1 28 43 15 M6 27100 20700 FLS-A25-28-W 69 18,900 20,790 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-6.6-A - 32 6.6 M20 1 35 55 20 M6 43400 37000 FLS-A30-32-W 163 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-9-A - 32 9 M20 1 35 55 20 M8 43400 31800 FLS-A30-32-W 154 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-11-A - 32 11 M20 1 35 55 20 M10 43400 25100 FLS-A30-32-W 140 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-11-A - 45 11 M30 1.5 42 67 25 M10 84000 65700 FLS-A45-50-W 372 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-13.5-A - 45 13.5 M30 1.5 42 67 25 M12 84000 57400 FLS-A45-50-W 353 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-17.5-A - 45 17.5 M30 1.5 42 67 25 M16 84000 34500 FLS-A45-50-W 320 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-17.5-A - 58 17.5 M40 1.5 54 86 32 M16 148000 98000 FLS-A58-62-W 791 34,800 38,280 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-22-A - 58 22 M40 1.5 54 86 32 M20 148000 70000 FLS-A58-62-W 733 34,800 38,280 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-26-A - 58 26 M40 1.5 54 86 32 M24 148000 36000 FLS-A58-62-W 668 34,800 38,280 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-22-A - 70 22 M50 1.5 66 106 40 M20 225000 147000 FLS-A68-75-W 1452 55,800 61,380 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-26-A - 70 26 M50 1.5 66 106 40 M24 225000 113000 FLS-A68-75-W 1370 55,800 61,380 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-33-A - 70 33 M50 1.5 66 106 40 M30 225000 48000 FLS-A68-75-W 1210 55,800 61,380 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-26-A - 80 26 M60 2 76 126 50 M24 323000 211000 FLS-A80-90-W 2180 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-33-A - 80 33 M60 2 76 126 50 M30 323000 146000 FLS-A80-90-W 1875 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-39-A - 80 39 M60 2 76 126 50 M36 323000 65000 FLS-A80-90-W 1683 80,500 88,550 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-25-6.6-AK 25 6.6 M15 1 33 43 10 M6 27100 20700 FLS-A25-28-W 79 23,000 25,300 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-6.6-AK 32 6.6 M20 1 41 55 14 M6 43400 37000 FLS-A30-32-W 181 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-9-AK 32 9 M20 1 41 55 14 M8 43400 31800 FLS-A30-32-W 174 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-32-11-AK 32 11 M20 1 41 55 14 M10 43400 25100 FLS-A30-32-W 167 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-11-AK 45 11 M30 1.5 49 67 18 M10 84000 65700 FLS-A45-50-W 411 36,100 39,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-13.5-AK 45 13.5 M30 1.5 49 67 18 M12 84000 57400 FLS-A45-50-W 405 36,100 39,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-45-17.5-AK 45 17.5 M30 1.5 49 67 18 M16 84000 34500 FLS-A45-50-W 377 36,100 39,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-17.5-AK 58 17.5 M40 1.5 63 86 23 M16 148000 98000 FLS-A58-62-W 893 48,600 53,460 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-22-AK 58 22 M40 1.5 63 86 23 M20 148000 70000 FLS-A58-62-W 834 48,600 53,460 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-58-26-AK 58 26 M40 1.5 63 86 23 M24 148000 36000 FLS-A58-62-W 775 48,600 53,460 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-22-AK 70 22 M50 1.5 77 106 29 M20 225000 147000 FLS-A68-75-W 1607 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-26-AK 70 26 M50 1.5 77 106 29 M24 225000 113000 FLS-A68-75-W 1426 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-70-33-AK 70 33 M50 1.5 77 106 29 M30 225000 48000 FLS-A68-75-W 1354 70,900 77,990 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-26-AK 80 26 M60 2 87 126 39 M24 323000 211000 FLS-A80-90-W 2356 115,000 126,500 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-33-AK 80 33 M60 2 87 126 39 M30 323000 146000 FLS-A80-90-W 2155 115,000 126,500 CAD カート 実働15日目出荷
FLSAS-80-39-AK 80 39 M60 2 87 126 39 M36 323000 65000 FLS-A80-90-W 1852 115,000 126,500 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分A2-70の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSAS
本体 SUS303

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

FLSASレベリングセット - ロングタイプ

  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSASは高さ調節後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    取りつけねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。
商品記号 ロックナット
FLSAS-A なし
FLSAS-AK あり
  • 高さ調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSAS-45-13.5-AにM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:84000N
取りつけねじ:M12(強度区分 A2-70)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=450N/mm2×84.3mm2×0.7
=26555N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=84000N-26555N
=57445N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSASレベリングセット - ロングタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります