• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - ショートタイプ

Levelling Sets - Short Version

FLSB

形状図

FLSBレベリングセット - ショートタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSB-25-6.6-A - 25 6.6 M15 1 15 19 4 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 43 9,990 10,989 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-6.6-A - 32 6.6 M20 1 18 23 5 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 93 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-9-A - 32 9 M20 1 18 23 5 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 87 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-11-A - 32 11 M20 1 18 23 5 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 83 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-11-A - 45 11 M30 1.5 22 29 7 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 216 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-13.5-A - 45 13.5 M30 1.5 22 29 7 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 207 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-17.5-A - 45 17.5 M30 1.5 22 29 7 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 183 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-17.5-A - 58 17.5 M40 1.5 28 37 9 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 450 17,800 19,580 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-22-A - 58 22 M40 1.5 28 37 9 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 395 17,800 19,580 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-26-A - 58 26 M40 1.5 28 37 9 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 386 17,800 19,580 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-22-A - 70 22 M50 1.5 33 43 10 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 788 26,200 28,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-26-A - 70 26 M50 1.5 33 43 10 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 744 26,200 28,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-33-A - 70 33 M50 1.5 33 43 10 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 700 26,200 28,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-26-A - 80 26 M60 2 38 50 12 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 1135 34,700 38,170 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-33-A - 80 33 M60 2 38 50 12 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1060 34,600 38,060 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-39-A - 80 39 M60 2 38 50 12 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 965 34,400 37,840 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-25-6.6-AK 25 6.6 M15 1 20 24 4 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 58 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-6.6-AK 32 6.6 M20 1 24 29 5 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 126 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-9-AK 32 9 M20 1 24 29 5 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 118 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-32-11-AK 32 11 M20 1 24 29 5 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 115 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-11-AK 45 11 M30 1.5 29 36 7 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 318 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-13.5-AK 45 13.5 M30 1.5 29 36 7 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 280 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-45-17.5-AK 45 17.5 M30 1.5 29 36 7 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 254 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-17.5-AK 58 17.5 M40 1.5 37 46 9 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 665 26,700 29,370 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-22-AK 58 22 M40 1.5 37 46 9 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 618 26,600 29,260 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-58-26-AK 58 26 M40 1.5 37 46 9 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 577 26,300 28,930 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-22-AK 70 22 M50 1.5 44 54 10 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 1153 36,800 40,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-26-AK 70 26 M50 1.5 44 54 10 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1087 36,800 40,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-70-33-AK 70 33 M50 1.5 44 54 10 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 974 36,500 40,150 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-26-AK 80 26 M60 2 49 61 12 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 1565 47,000 51,700 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-33-AK 80 33 M60 2 49 61 12 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1440 46,600 51,260 CAD カート 実働15日目出荷
FLSB-80-39-AK 80 39 M60 2 49 61 12 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1314 42,500 46,750 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分8.8の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSB
本体 SCM440相当
亜鉛メッキ

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

FLSBレベリングセット - ショートタイプ

  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSBは高さ調節後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    取りつけねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。
商品記号 ロックナット
FLSB-A なし
FLSB-AK あり
  • 高さ調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSB-45-13.5-AにM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:120000N
取りつけねじ:M12(強度区分 8.8)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=640N/mm2×84.3mm2×0.7
=37766N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=120000N-37766N
=82234N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSBレベリングセット - ショートタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります