• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

球面座金 - 一体構造タイプ

Spherical Washer - Integrated Structure Type

FLSDS

形状図

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

取りつけねじの最大呼び*1
すべて
M8
M10
M16
M24
M30
M36
M48

単位 : mm

品番 D d d1 H 取りつけねじの最大呼び*1 静的許容荷重(N)*2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSDS-25 25±0.2 8.5 15 8 M8 27100 23 7,180 7,898 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-32 32±0.3 13 20 10 M10 43400 45 8,520 9,372 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-45 45-0.5~+0.3 20 30 12.5 M16 84000 105 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-58 58-1~+0.3 29 39 16 M24 148000 217 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-70 70-1~+0.3 36 49 20 M30 225000 372 27,000 29,700 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-80 80-1.2~+0.3 44 60 20 M36 323000 427 35,200 38,720 CAD カート 実働15日目出荷
FLSDS-105 105-1.6~+0.3 58 78 25 M48 546000 940 59,000 64,900 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 表中の静的許容荷重は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSDS
本体 SUS303

特長

  • 凹部品と凸部品が一体化した球面座金。
    取りはずし後も分離せず、部品の紛失対策に効果的です。
  • 最大4°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • レベリングセットと組み合わせて使用することで、機器・装置などのテーブルを簡単に水平調整できます。

FLSDS球面座金 - 一体構造タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります