• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングセット - 球面座金機構タイプ - ロックナットつき

Leveling Set - Spherical Washer Mechanism Type with Lock Nut

FLSE

形状図

FLSEレベリングセット - 球面座金機構タイプ - ロックナットつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
45
58
70
80
取りつけねじの
呼び*1
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

単位 : mm

品番 D d M(細目)
ねじの呼び
ピッチ h H max. s 取りつけねじの
呼び*1
静的許容荷重
(N)*2
取りつけねじ
締めつけ後の
静的許容荷重(N)*3
専用フックスパナ
FLS-W(別売)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLSE-25-6.6-27 25 6.6 M15 1 27 31 4 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 80 21,100 23,210 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-25-6.6-40 25 6.6 M15 1 40 50 10 M6 40000 30900 FLS-A25-28-W 98 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-6.6-32 32 6.6 M20 1 32 37 5 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 157 22,600 24,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-6.6-49 32 6.6 M20 1 49 63 14 M6 65000 55900 FLS-A30-32-W 218 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-9-32 32 9 M20 1 32 37 5 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 150 22,600 24,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-9-49 32 9 M20 1 49 63 14 M8 65000 48600 FLS-A30-32-W 205 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-11-32 32 11 M20 1 32 37 5 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 142 22,600 24,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-32-11-49 32 11 M20 1 49 63 14 M10 65000 39000 FLS-A30-32-W 200 26,800 29,480 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-11-41 45 11 M30 1.5 41 48 7 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 396 28,500 31,350 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-11-61 45 11 M30 1.5 61 79 18 M10 120000 94000 FLS-A45-50-W 525 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-13.5-41 45 13.5 M30 1.5 41 48 7 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 380 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-13.5-61 45 13.5 M30 1.5 61 79 18 M12 120000 82000 FLS-A45-50-W 400 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-17.5-41 45 17.5 M30 1.5 41 48 7 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 360 26,700 29,370 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-45-17.5-61 45 17.5 M30 1.5 61 79 18 M16 120000 49000 FLS-A45-50-W 470 33,400 36,740 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-17.5-53 58 17.5 M40 1.5 53 62 9 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 860 39,500 43,450 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-17.5-79 58 17.5 M40 1.5 79 102 23 M16 210000 139000 FLS-A58-62-W 1189 44,400 48,840 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-22-53 58 22 M40 1.5 53 62 9 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 770 39,400 43,340 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-22-79 58 22 M40 1.5 79 102 23 M20 210000 100000 FLS-A58-62-W 740 44,200 48,620 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-26-53 58 26 M40 1.5 53 62 9 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 760 39,200 43,120 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-58-26-79 58 26 M40 1.5 79 102 23 M24 210000 51000 FLS-A58-62-W 967 44,000 48,400 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-22-61 70 22 M50 1.5 61 71 10 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 1300 52,800 58,080 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-22-94 70 22 M50 1.5 94 123 29 M20 330000 220000 FLS-A68-75-W 2100 57,500 63,250 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-26-61 70 26 M50 1.5 61 71 10 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1400 52,600 57,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-26-94 70 26 M50 1.5 94 123 29 M24 330000 171000 FLS-A68-75-W 1940 57,500 63,250 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-33-61 70 33 M50 1.5 61 71 10 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 1100 52,400 57,640 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-70-33-94 70 33 M50 1.5 94 123 29 M30 330000 78000 FLS-A68-75-W 1800 57,500 63,250 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-26-67 80 26 M60 2 67 79 12 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 1650 63,500 69,850 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-26-105 80 26 M60 2 105 144 39 M24 495000 336000 FLS-A80-90-W 2900 78,600 86,460 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-33-67 80 33 M60 2 67 79 12 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1550 63,000 69,300 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-33-105 80 33 M60 2 105 144 39 M30 495000 243000 FLS-A80-90-W 1911 77,900 85,690 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-39-67 80 39 M60 2 67 79 12 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1450 62,600 68,860 CAD カート 実働15日目出荷
FLSE-80-39-105 80 39 M60 2 105 144 39 M36 495000 128000 FLS-A80-90-W 1811 77,500 85,250 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけねじは付属しておりません。
*2: 静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
*3: 強度区分8.8の取りつけねじに対して、安全率0.7で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FLSE
本体 SCM440相当
亜鉛メッキ
ロックナット SCM440相当
亜鉛メッキ

特長

  • 機器・装置などのテーブルを高さ調整、または水平調整するためのユニット部品。
    上部の球面座金機構により、テーブルの傾きを最大4°まで許容できます。

FLSEレベリングセット - 球面座金機構タイプ - ロックナットつき

傾いたテーブルと取りつけねじの座面との間には、球面座金FLSD(別売)をご使用ください。

  • 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
  • FLSEは高さ調整後に、取りつけねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。
    ロックナットを締めることで、取りつけねじをゆるめた際もFLSEの高さがずれることを確実に防止できます。
  • 高さ・傾きの調整には、専用フックスパナFLS-W(別売)または、D寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

使用上の注意

静的許容荷重は取りつけねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取りつけねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。

計算例(取りつけねじの軸力を考慮した場合)

<条件>
FLSE-45-13.5-41にM12の取りつけねじを使用する場合。
静的許容荷重:120000N
取りつけねじ:M12(強度区分 8.8)

取りつけねじの許容最大軸力
=0.2%耐力×取りつけねじの有効断面積×取りつけねじの安全率
=640N/mm2×84.3mm2×0.7
=37766N

ワークに対する静的許容荷重
=静的許容荷重-取りつけねじの許容最大軸力
=120000N-37766N
=82234N

関連商品

専用フックスパナFLS-W
FLS-W

FLSEレベリングセット - 球面座金機構タイプ - ロックナットつき

球面座金 - 一体構造タイプFLSD
FLSD

FLSEレベリングセット - 球面座金機構タイプ - ロックナットつき


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります