• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FNAMS-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAMS-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 H1 C A sw1 sw2 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAMS-50-M16-75-B1-T 無し 50 M16 2 75 32 - 18 45 25 12 - 28000 197 5,240 5,764 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-100-B1-T 無し 50 M16 2 100 32 - 18 45 25 12 - 28000 231 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-125-B1-T 無し 50 M16 2 125 32 - 18 45 25 12 - 28000 260 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-150-B1-T 無し 50 M16 2 150 32 - 18 45 25 12 - 28000 300 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-200-B1-T 無し 50 M16 2 200 32 - 18 45 25 12 - 28000 340 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-T 無し 60 M16 2 75 33 - 19 50 25 12 - 28000 247 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-T 無し 60 M16 2 100 33 - 19 50 25 12 - 28000 281 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-T 無し 60 M16 2 125 33 - 19 50 25 12 - 28000 310 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-T 無し 60 M16 2 150 33 - 19 50 25 12 - 28000 350 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-200-B1-T 無し 60 M16 2 200 33 - 19 50 25 12 - 28000 390 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-T 無し 80 M16 2 75 34 - 20 70 30 12 - 19000 337 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-T 無し 80 M16 2 100 34 - 20 70 30 12 - 19000 371 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-T 無し 80 M16 2 125 34 - 20 70 30 12 - 19000 400 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-T 無し 80 M16 2 150 34 - 20 70 30 12 - 19000 440 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-200-B1-T 無し 80 M16 2 200 34 - 20 70 30 12 - 19000 480 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-75-B1-T 無し 80 M20 2.5 75 35 - 20 70 30 15 - 19000 417 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-T 無し 80 M20 2.5 100 35 - 20 70 30 15 - 19000 470 9,420 10,362 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-T 無し 80 M20 2.5 125 35 - 20 70 30 15 - 19000 523 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-T 無し 80 M20 2.5 150 35 - 20 70 30 15 - 19000 576 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-T 無し 80 M20 2.5 200 35 - 20 70 30 15 - 19000 681 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-T 無し 80 M24 3 100 38 - 20 70 30 19 - 19000 573 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-125-B1-T 無し 80 M24 3 125 38 - 20 70 30 19 - 19000 649 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-T 無し 80 M24 3 150 38 - 20 70 30 19 - 19000 725 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-T 無し 80 M24 3 200 38 - 20 70 30 19 - 19000 878 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-T 無し 100 M16 2 75 35 - 21 80 30 12 - 17000 497 9,810 10,791 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-T 無し 100 M16 2 100 35 - 21 80 30 12 - 17000 531 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-T 無し 100 M16 2 125 35 - 21 80 30 12 - 17000 560 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-T 無し 100 M16 2 150 35 - 21 80 30 12 - 17000 600 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-200-B1-T 無し 100 M16 2 200 35 - 21 80 30 12 - 17000 640 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-75-B1-T 無し 100 M20 2.5 75 36 - 21 80 30 15 - 17000 557 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-T 無し 100 M20 2.5 100 36 - 21 80 30 15 - 17000 610 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-T 無し 100 M20 2.5 125 36 - 21 80 30 15 - 17000 663 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-T 無し 100 M20 2.5 150 36 - 21 80 30 15 - 17000 716 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-T 無し 100 M20 2.5 200 36 - 21 80 30 15 - 17000 821 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-T 無し 100 M24 3 100 39 - 21 80 30 19 - 17000 713 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-125-B1-T 無し 100 M24 3 125 39 - 21 80 30 19 - 17000 789 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-T 無し 100 M24 3 150 39 - 21 80 30 19 - 17000 865 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-T 無し 100 M24 3 200 39 - 21 80 30 19 - 17000 1018 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-75-B1-TK 有り 50 M16 2 75 32 14.8 18 45 25 12 24 28000 226 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-100-B1-TK 有り 50 M16 2 100 32 14.8 18 45 25 12 24 28000 260 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-125-B1-TK 有り 50 M16 2 125 32 14.8 18 45 25 12 24 28000 289 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-150-B1-TK 有り 50 M16 2 150 32 14.8 18 45 25 12 24 28000 329 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-200-B1-TK 有り 50 M16 2 200 32 14.8 18 45 25 12 24 28000 369 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-TK 有り 60 M16 2 75 33 14.8 19 50 25 12 24 28000 276 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-TK 有り 60 M16 2 100 33 14.8 19 50 25 12 24 28000 310 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-TK 有り 60 M16 2 125 33 14.8 19 50 25 12 24 28000 339 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-TK 有り 60 M16 2 150 33 14.8 19 50 25 12 24 28000 379 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-200-B1-TK 有り 60 M16 2 200 33 14.8 19 50 25 12 24 28000 419 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-TK 有り 80 M16 2 75 34 14.8 20 70 30 12 24 19000 366 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-TK 有り 80 M16 2 100 34 14.8 20 70 30 12 24 19000 400 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-TK 有り 80 M16 2 125 34 14.8 20 70 30 12 24 19000 429 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-TK 有り 80 M16 2 150 34 14.8 20 70 30 12 24 19000 469 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-200-B1-TK 有り 80 M16 2 200 34 14.8 20 70 30 12 24 19000 509 9,810 10,791 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-75-B1-TK 有り 80 M20 2.5 75 35 18 20 70 30 15 30 19000 469 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-TK 有り 80 M20 2.5 100 35 18 20 70 30 15 30 19000 522 9,810 10,791 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-TK 有り 80 M20 2.5 125 35 18 20 70 30 15 30 19000 575 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-TK 有り 80 M20 2.5 150 35 18 20 70 30 15 30 19000 628 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-TK 有り 80 M20 2.5 200 35 18 20 70 30 15 30 19000 733 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-TK 有り 80 M24 3 100 38 21.5 20 70 30 19 36 19000 665 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-125-B1-TK 有り 80 M24 3 125 38 21.5 20 70 30 19 36 19000 741 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-TK 有り 80 M24 3 150 38 21.5 20 70 30 19 36 19000 817 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-TK 有り 80 M24 3 200 38 21.5 20 70 30 19 36 19000 970 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-TK 有り 100 M16 2 75 35 14.8 21 80 30 12 24 17000 526 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-TK 有り 100 M16 2 100 35 14.8 21 80 30 12 24 17000 560 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-TK 有り 100 M16 2 125 35 14.8 21 80 30 12 24 17000 589 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-TK 有り 100 M16 2 150 35 14.8 21 80 30 12 24 17000 629 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-200-B1-TK 有り 100 M16 2 200 35 14.8 21 80 30 12 24 17000 669 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-75-B1-TK 有り 100 M20 2.5 75 36 18 21 80 30 15 30 17000 609 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-TK 有り 100 M20 2.5 100 36 18 21 80 30 15 30 17000 662 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-TK 有り 100 M20 2.5 125 36 18 21 80 30 15 30 17000 715 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-TK 有り 100 M20 2.5 150 36 18 21 80 30 15 30 17000 768 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-TK 有り 100 M20 2.5 200 36 18 21 80 30 15 30 17000 873 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-TK 有り 100 M24 3 100 39 21.5 21 80 30 19 36 17000 805 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-125-B1-TK 有り 100 M24 3 125 39 21.5 21 80 30 19 36 17000 881 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-TK 有り 100 M24 3 150 39 21.5 21 80 30 19 36 17000 957 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-TK 有り 100 M24 3 200 39 21.5 21 80 30 19 36 17000 1110 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FNAMS-T FNAMS-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
アンカーボルト
取りつけ用プレート
SUS304 SUS304
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - SUS304

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAMS-T なし
FNAMS-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります