• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

Leveling Adjuster with Socket Head - for use with Anchor Bolt

FNAMS-U

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAMS-Uレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L1 H1 C A sw1 sw2 B 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAMS-50-M16-75-B1-U 無し 50 M16 2 75 32 - 18 45 25 12 - 8 28000 211 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-100-B1-U 無し 50 M16 2 100 32 - 18 45 25 12 - 8 28000 245 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-125-B1-U 無し 50 M16 2 125 32 - 18 45 25 12 - 8 28000 274 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-150-B1-U 無し 50 M16 2 150 32 - 18 45 25 12 - 8 28000 314 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-200-B1-U 無し 50 M16 2 200 32 - 18 45 25 12 - 8 28000 354 7,720 8,492 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-U 無し 60 M16 2 75 33 - 19 50 25 12 - 8 28000 261 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-U 無し 60 M16 2 100 33 - 19 50 25 12 - 8 28000 295 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-U 無し 60 M16 2 125 33 - 19 50 25 12 - 8 28000 324 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-U 無し 60 M16 2 150 33 - 19 50 25 12 - 8 28000 364 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-200-B1-U 無し 60 M16 2 200 33 - 19 50 25 12 - 8 28000 404 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-U 無し 80 M16 2 75 34 - 20 70 30 12 - 8 19000 381 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-U 無し 80 M16 2 100 34 - 20 70 30 12 - 8 19000 415 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-U 無し 80 M16 2 125 34 - 20 70 30 12 - 8 19000 444 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-U 無し 80 M16 2 150 34 - 20 70 30 12 - 8 19000 484 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-200-B1-U 無し 80 M16 2 200 34 - 20 70 30 12 - 8 19000 524 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-75-B1-U 無し 80 M20 2.5 75 35 - 20 70 30 15 - 10 19000 460 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-U 無し 80 M20 2.5 100 35 - 20 70 30 15 - 10 19000 513 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-U 無し 80 M20 2.5 125 35 - 20 70 30 15 - 10 19000 566 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-U 無し 80 M20 2.5 150 35 - 20 70 30 15 - 10 19000 619 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-U 無し 80 M20 2.5 200 35 - 20 70 30 15 - 10 19000 724 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-U 無し 80 M24 3 100 38 - 20 70 30 19 - 12 19000 610 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-125-B1-U 無し 80 M24 3 125 38 - 20 70 30 19 - 12 19000 686 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-U 無し 80 M24 3 150 38 - 20 70 30 19 - 12 19000 762 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-U 無し 80 M24 3 200 38 - 20 70 30 19 - 12 19000 915 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-U 無し 100 M16 2 75 35 - 21 80 30 12 - 8 17000 541 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-U 無し 100 M16 2 100 35 - 21 80 30 12 - 8 17000 575 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-U 無し 100 M16 2 125 35 - 21 80 30 12 - 8 17000 604 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-U 無し 100 M16 2 150 35 - 21 80 30 12 - 8 17000 644 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-200-B1-U 無し 100 M16 2 200 35 - 21 80 30 12 - 8 17000 684 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-75-B1-U 無し 100 M20 2.5 75 36 - 21 80 30 15 - 10 17000 600 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-U 無し 100 M20 2.5 100 36 - 21 80 30 15 - 10 17000 653 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-U 無し 100 M20 2.5 125 36 - 21 80 30 15 - 10 17000 706 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-U 無し 100 M20 2.5 150 36 - 21 80 30 15 - 10 17000 759 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-U 無し 100 M20 2.5 200 36 - 21 80 30 15 - 10 17000 864 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-U 無し 100 M24 3 100 39 - 21 80 30 19 - 12 17000 750 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-125-B1-U 無し 100 M24 3 125 39 - 21 80 30 19 - 12 17000 826 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-U 無し 100 M24 3 150 39 - 21 80 30 19 - 12 17000 902 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-U 無し 100 M24 3 200 39 - 21 80 30 19 - 12 17000 1055 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-75-B1-UK 有り 50 M16 2 75 32 14.8 18 45 25 12 24 8 28000 240 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-100-B1-UK 有り 50 M16 2 100 32 14.8 18 45 25 12 24 8 28000 274 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-125-B1-UK 有り 50 M16 2 125 32 14.8 18 45 25 12 24 8 28000 303 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-150-B1-UK 有り 50 M16 2 150 32 14.8 18 45 25 12 24 8 28000 343 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-50-M16-200-B1-UK 有り 50 M16 2 200 32 14.8 18 45 25 12 24 8 28000 383 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-75-B1-UK 有り 60 M16 2 75 33 14.8 19 50 25 12 24 8 28000 290 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-100-B1-UK 有り 60 M16 2 100 33 14.8 19 50 25 12 24 8 28000 324 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-125-B1-UK 有り 60 M16 2 125 33 14.8 19 50 25 12 24 8 28000 353 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-150-B1-UK 有り 60 M16 2 150 33 14.8 19 50 25 12 24 8 28000 393 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-60-M16-200-B1-UK 有り 60 M16 2 200 33 14.8 19 50 25 12 24 8 28000 433 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-75-B1-UK 有り 80 M16 2 75 34 14.8 20 70 30 12 24 8 19000 410 7,720 8,492 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-100-B1-UK 有り 80 M16 2 100 34 14.8 20 70 30 12 24 8 19000 444 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-125-B1-UK 有り 80 M16 2 125 34 14.8 20 70 30 12 24 8 19000 473 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-150-B1-UK 有り 80 M16 2 150 34 14.8 20 70 30 12 24 8 19000 513 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M16-200-B1-UK 有り 80 M16 2 200 34 14.8 20 70 30 12 24 8 19000 553 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-75-B1-UK 有り 80 M20 2.5 75 35 18 20 70 30 15 30 10 19000 512 9,160 10,076 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-100-B1-UK 有り 80 M20 2.5 100 35 18 20 70 30 15 30 10 19000 565 9,420 10,362 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-125-B1-UK 有り 80 M20 2.5 125 35 18 20 70 30 15 30 10 19000 618 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-150-B1-UK 有り 80 M20 2.5 150 35 18 20 70 30 15 30 10 19000 671 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M20-200-B1-UK 有り 80 M20 2.5 200 35 18 20 70 30 15 30 10 19000 776 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-100-B1-UK 有り 80 M24 3 100 38 21.5 20 70 30 19 36 12 19000 702 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-125-B1-UK 有り 80 M24 3 125 38 21.5 20 70 30 19 36 12 19000 778 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-150-B1-UK 有り 80 M24 3 150 38 21.5 20 70 30 19 36 12 19000 854 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-80-M24-200-B1-UK 有り 80 M24 3 200 38 21.5 20 70 30 19 36 12 19000 1007 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-75-B1-UK 有り 100 M16 2 75 35 14.8 21 80 30 12 24 8 17000 570 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-100-B1-UK 有り 100 M16 2 100 35 14.8 21 80 30 12 24 8 17000 604 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-125-B1-UK 有り 100 M16 2 125 35 14.8 21 80 30 12 24 8 17000 633 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-150-B1-UK 有り 100 M16 2 150 35 14.8 21 80 30 12 24 8 17000 673 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M16-200-B1-UK 有り 100 M16 2 200 35 14.8 21 80 30 12 24 8 17000 713 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-75-B1-UK 有り 100 M20 2.5 75 36 18 21 80 30 15 30 10 17000 652 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-100-B1-UK 有り 100 M20 2.5 100 36 18 21 80 30 15 30 10 17000 705 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-125-B1-UK 有り 100 M20 2.5 125 36 18 21 80 30 15 30 10 17000 758 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-150-B1-UK 有り 100 M20 2.5 150 36 18 21 80 30 15 30 10 17000 811 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M20-200-B1-UK 有り 100 M20 2.5 200 36 18 21 80 30 15 30 10 17000 916 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-100-B1-UK 有り 100 M24 3 100 39 21.5 21 80 30 19 36 12 17000 842 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-125-B1-UK 有り 100 M24 3 125 39 21.5 21 80 30 19 36 12 17000 918 14,300 15,730 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-150-B1-UK 有り 100 M24 3 150 39 21.5 21 80 30 19 36 12 17000 994 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FNAMS-100-M24-200-B1-UK 有り 100 M24 3 200 39 21.5 21 80 30 19 36 12 17000 1147 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FNAMS-U FNAMS-UK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
アンカーボルト
取りつけ用プレート
SUS304 SUS304
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5 NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット - SUS304

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FNAMS-U なし
FNAMS-UK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります