寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | L3 | L4 | H1 | C | A | sw1 | sw3 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAMS-60-M16-126-B1-W | 60 | M16 | 2 | 126 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 378 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-151-B1-W | 60 | M16 | 2 | 151 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 412 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-176-B1-W | 60 | M16 | 2 | 176 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 446 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-60-M16-201-B1-W | 60 | M16 | 2 | 201 | 45 | 45 | 29 | 19 | 50 | 25 | 12 | 20 | 24 | 27000 | 480 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-127-B1-W | 80 | M16 | 2 | 127 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 535 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-152-B1-W | 80 | M16 | 2 | 152 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 569 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-177-B1-W | 80 | M16 | 2 | 177 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 603 | 14,200 | 15,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M16-202-B1-W | 80 | M16 | 2 | 202 | 45 | 45 | 29 | 20 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 24000 | 637 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-151-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 151 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 847 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-176-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 176 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 900 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-201-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 201 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 953 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M20-251-B1-W | 80 | M20 | 2.5 | 251 | 56 | 56 | 36 | 20 | 70 | 30 | 16 | 24 | 30 | 24000 | 1059 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-176-B1-W | 80 | M24 | 3 | 176 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1086 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-226-B1-W | 80 | M24 | 3 | 226 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1238 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-80-M24-276-B1-W | 80 | M24 | 3 | 276 | 67 | 67 | 42 | 20 | 70 | 30 | 20 | 30 | 35 | 24000 | 1391 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-128-B1-W | 100 | M16 | 2 | 128 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 695 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-153-B1-W | 100 | M16 | 2 | 153 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 729 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-178-B1-W | 100 | M16 | 2 | 178 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 763 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M16-203-B1-W | 100 | M16 | 2 | 203 | 45 | 45 | 29 | 21 | 80 | 30 | 12 | 20 | 24 | 21000 | 797 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-152-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 152 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1007 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-177-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 177 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1060 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-202-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 202 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1113 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M20-252-B1-W | 100 | M20 | 2.5 | 252 | 56 | 56 | 36 | 21 | 80 | 30 | 16 | 24 | 30 | 21000 | 1219 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-177-B1-W | 100 | M24 | 3 | 177 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1246 | 22,800 | 25,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-227-B1-W | 100 | M24 | 3 | 227 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1398 | 23,800 | 26,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FNAMS-100-M24-277-B1-W | 100 | M24 | 3 | 277 | 67 | 67 | 42 | 21 | 80 | 30 | 20 | 30 | 35 | 21000 | 1551 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAMS-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。