• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ - 重荷重タイプ

Leveling Adjuster - Heavy Load Type

FPM

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FPMレベリングアジャスタ - 重荷重タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPM-60-M8-43 60 M8 1.25 43 34 24 - - 14 13 6.5 14000 70 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M8-68 60 M8 1.25 68 34 24 - - 14 13 6.5 14000 77 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M10-43 60 M10 1.5 43 34 24 - - 14 17 8 14000 76 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-68 60 M10 1.5 68 34 24 - - 14 17 8 14000 98 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
FPM-60-M10-98 60 M10 1.5 98 34 24 - - 14 17 8 14000 124 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-43 60 M12 1.75 43 34 24 - - 14 19 10 14000 89 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-68 60 M12 1.75 68 34 24 - - 14 19 10 14000 118 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
FPM-60-M12-98 60 M12 1.75 98 34 24 - - 14 19 10 14000 153 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
FPM-60-M14-68 60 M14 2 68 34 24 - - 14 22 11 14000 138 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M14-98 60 M14 2 98 34 24 - - 14 22 11 14000 167 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M14-148 60 M14 2 148 34 24 - - 14 22 11 14000 215 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M16-68 60 M16 2 68 34 24 - - 16 24 13 14000 156 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-108 60 M16 2 108 34 24 - - 16 24 13 14000 226 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-148 60 M16 2 148 34 24 - - 16 24 13 14000 295 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-168 60 M16 2 168 34 24 - - 16 24 13 14000 330 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
FPM-80-M8-43 80 M8 1.25 43 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 100 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M8-68 80 M8 1.25 68 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 120 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M10-43 80 M10 1.5 43 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 106 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-68 80 M10 1.5 68 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 133 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
FPM-80-M10-98 80 M10 1.5 98 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 165 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-43 80 M12 1.75 43 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 119 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-68 80 M12 1.75 68 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 162 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
FPM-80-M12-98 80 M12 1.75 98 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 194 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
FPM-80-M14-68 80 M14 2 68 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 157 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M14-98 80 M14 2 98 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 200 3,110 3,421 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M14-148 80 M14 2 148 34 17.5 8.5 54 14 22 11 16000 249 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M16-68 80 M16 2 68 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 186 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-108 80 M16 2 108 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 260 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-148 80 M16 2 148 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 334 2,500 2,750 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-168 80 M16 2 168 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 371 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-58-H 60 M16 2 58 44 24 - - 24 24 13 18000 219 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-98-H 60 M16 2 98 44 24 - - 24 24 13 18000 288 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-138-H 60 M16 2 138 44 24 - - 24 24 13 18000 357 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
FPM-60-M16-158-H 60 M16 2 158 44 24 - - 24 24 13 18000 391 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-98-H 60 M20 2.5 98 44 24 - - 24 30 16 18000 366 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-138-H 60 M20 2.5 138 44 24 - - 24 30 16 18000 470 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-158-H 60 M20 2.5 158 44 24 - - 24 30 16 18000 522 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
FPM-60-M20-198-H 60 M20 2.5 198 44 24 - - 24 30 16 18000 626 3,510 3,861 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-98-H 60 M24 3 98 44 24 - - 24 36 19 18000 439 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-138-H 60 M24 3 138 44 24 - - 24 36 19 18000 624 4,750 5,225 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-60-M24-158-H 60 M24 3 158 44 24 - - 24 36 19 18000 679 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
FPM-60-M24-198-H 60 M24 3 198 44 24 - - 24 36 19 18000 839 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-58-H 80 M16 2 58 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 249 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-98-H 80 M16 2 98 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 322 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-138-H 80 M16 2 138 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 395 3,010 3,311 CAD カート 在庫品
FPM-80-M16-158-H 80 M16 2 158 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 432 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-98-H 80 M20 2.5 98 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 396 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-138-H 80 M20 2.5 138 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 504 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-158-H 80 M20 2.5 158 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 559 3,430 3,773 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-198-H 80 M20 2.5 198 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 667 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-98-H 80 M24 3 98 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 469 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-138-H 80 M24 3 138 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 531 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-80-M24-158-H 80 M24 3 158 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 716 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
FPM-80-M24-198-H 80 M24 3 198 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 880 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-58-H 100 M16 2 58 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 269 2,910 3,201 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-98-H 100 M16 2 98 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 354 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-138-H 100 M16 2 138 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 439 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
FPM-100-M16-158-H 100 M16 2 158 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 481 3,500 3,850 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-98-H 100 M20 2.5 98 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 416 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-138-H 100 M20 2.5 138 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 536 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-158-H 100 M20 2.5 158 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 596 3,780 4,158 CAD カート 在庫品
FPM-100-M20-198-H 100 M20 2.5 198 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 716 3,990 4,389 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-98-H 100 M24 3 98 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 489 3,590 3,949 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-138-H 100 M24 3 138 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 508 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-100-M24-158-H 100 M24 3 158 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 753 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
FPM-100-M24-198-H 100 M24 3 198 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 929 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-58-H 125 M16 2 58 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 389 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-98-H 125 M16 2 98 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 487 4,480 4,928 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-138-H 125 M16 2 138 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 586 4,590 5,049 CAD カート 在庫品
FPM-125-M16-158-H 125 M16 2 158 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 635 4,750 5,225 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-98-H 125 M20 2.5 98 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 536 4,690 5,159 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-138-H 125 M20 2.5 138 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 670 4,890 5,379 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-158-H 125 M20 2.5 158 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 736 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
FPM-125-M20-198-H 125 M20 2.5 198 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 870 5,230 5,753 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-98-H 125 M24 3 98 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 609 4,950 5,445 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-138-H 125 M24 3 138 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 791 7,130 7,843 CAD カート 実働15日目出荷
FPM-125-M24-158-H 125 M24 3 158 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 898 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
FPM-125-M24-198-H 125 M24 3 198 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 1090 5,520 6,072 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FPM/FPM-H
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ねじ径はM8からM24までを標準化。
  • より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-Hをご使用ください。
  • パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
  • 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 荷重タイプ
FPM 重荷重タイプ
FPM-H 極重荷重タイプ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります