寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPMS-60-M8-43 | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 70 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M8-68 | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 77 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M10-43 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 76 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-68 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 98 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M10-98 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 124 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-43 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 89 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-68 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 118 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M12-98 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 153 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M14-68 | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 138 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-98 | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 167 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M14-148 | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 215 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M16-68 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 156 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-108 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 226 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-148 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 295 | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-168 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 330 | 4,460 | 4,906 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M8-43 | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 100 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M8-68 | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 120 | 3,260 | 3,586 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M10-43 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 106 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-68 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M10-98 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 165 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-43 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 119 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-68 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 162 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M12-98 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 194 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M14-68 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 157 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-98 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 200 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M14-148 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 249 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M16-68 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 186 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-108 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 260 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-148 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 334 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-168 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 371 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-58-H | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 219 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-98-H | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 288 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-138-H | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 357 | 6,790 | 7,469 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M16-158-H | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 391 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-98-H | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 366 | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-138-H | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 470 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-158-H | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 522 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M20-198-H | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 626 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-98-H | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 439 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-138-H | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 624 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-60-M24-158-H | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 679 | 8,350 | 9,185 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-60-M24-198-H | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 839 | 9,440 | 10,384 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-58-H | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 249 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-98-H | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 322 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-138-H | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 395 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M16-158-H | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 432 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-98-H | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 396 | 6,490 | 7,139 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-138-H | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 504 | 7,040 | 7,744 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-158-H | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 559 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M20-198-H | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 667 | 7,890 | 8,679 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-98-H | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 469 | 7,430 | 8,173 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-138-H | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 531 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-80-M24-158-H | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 716 | 8,470 | 9,317 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-80-M24-198-H | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 880 | 9,620 | 10,582 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-58-H | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 269 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-98-H | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 354 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-138-H | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 439 | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M16-158-H | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 481 | 7,660 | 8,426 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-98-H | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 416 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-138-H | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 536 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-158-H | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 596 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M20-198-H | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 716 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-98-H | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 489 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-138-H | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 508 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-100-M24-158-H | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 753 | 8,860 | 9,746 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-100-M24-198-H | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 929 | 9,990 | 10,989 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-58-H | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 389 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-98-H | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 487 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-138-H | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 586 | 8,600 | 9,460 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M16-158-H | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 635 | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-98-H | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 536 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-138-H | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 670 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-158-H | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 736 | 9,380 | 10,318 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M20-198-H | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 870 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-98-H | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 609 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-138-H | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 791 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FPMS-125-M24-158-H | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 898 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPMS-125-M24-198-H | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1090 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPMS/FPMS-H | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPMS-Hをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPMS | 重荷重タイプ |
| FPMS-H | 極重荷重タイプ |