• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ - 重荷重タイプ - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster - Heavy Load Type

FPMS-G

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FPMS-G 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPMS-60-M8-43-G 60 M8 1.25 43 34 24 - - 14 13 6.5 14000 89 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M8-68-G 60 M8 1.25 68 34 24 - - 14 13 6.5 14000 96 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M10-43-G 60 M10 1.5 43 34 24 - - 14 17 8 14000 95 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M10-68-G 60 M10 1.5 68 34 24 - - 14 17 8 14000 117 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M10-98-G 60 M10 1.5 98 34 24 - - 14 17 8 14000 143 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M12-43-G 60 M12 1.75 43 34 24 - - 14 19 10 14000 108 3,060 3,366 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M12-68-G 60 M12 1.75 68 34 24 - - 14 19 10 14000 137 3,410 3,751 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M12-98-G 60 M12 1.75 98 34 24 - - 14 19 10 14000 172 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M14-68-G 60 M14 2 68 34 24 - - 14 21 12.8 14000 157 4,490 4,939 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M14-98-G 60 M14 2 98 34 24 - - 14 21 12.8 14000 186 4,930 5,423 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M14-148-G 60 M14 2 148 34 24 - - 14 21 12.8 14000 234 6,120 6,732 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M16-68-G 60 M16 2 68 34 24 - - 16 24 13 14000 175 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-108-G 60 M16 2 108 34 24 - - 16 24 13 14000 245 4,260 4,686 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-148-G 60 M16 2 148 34 24 - - 16 24 13 14000 314 4,700 5,170 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-168-G 60 M16 2 168 34 24 - - 16 24 13 14000 349 5,020 5,522 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M8-43-G 80 M8 1.25 43 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 127 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M8-68-G 80 M8 1.25 68 34 17.5 8.5 54 14 13 6.5 14000 212 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M10-43-G 80 M10 1.5 43 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 133 3,230 3,553 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M10-68-G 80 M10 1.5 68 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 160 3,580 3,938 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M10-98-G 80 M10 1.5 98 34 17.5 8.5 54 14 17 8 16000 192 3,840 4,224 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M12-43-G 80 M12 1.75 43 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 146 3,290 3,619 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M12-68-G 80 M12 1.75 68 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 189 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M12-98-G 80 M12 1.75 98 34 17.5 8.5 54 14 19 10 16000 221 3,920 4,312 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M14-68-G 80 M14 2 68 34 17.5 8.5 54 14 21 12.8 16000 184 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M14-98-G 80 M14 2 98 34 17.5 8.5 54 14 21 12.8 16000 227 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M14-148-G 80 M14 2 148 34 17.5 8.5 54 14 21 12.8 16000 276 6,370 7,007 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M16-68-G 80 M16 2 68 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 213 3,910 4,301 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-108-G 80 M16 2 108 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 287 4,480 4,928 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-148-G 80 M16 2 148 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 361 4,920 5,412 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-168-G 80 M16 2 168 34 17.5 8.5 54 16 24 13 16000 398 5,250 5,775 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-58-GH 60 M16 2 58 44 24 - - 24 24 13 18000 238 6,020 6,622 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-98-GH 60 M16 2 98 44 24 - - 24 24 13 18000 307 6,660 7,326 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-138-GH 60 M16 2 138 44 24 - - 24 24 13 18000 376 7,340 8,074 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M16-158-GH 60 M16 2 158 44 24 - - 24 24 13 18000 410 7,650 8,415 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M20-98-GH 60 M20 2.5 98 44 24 - - 24 30 16 18000 385 6,930 7,623 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M20-138-GH 60 M20 2.5 138 44 24 - - 24 30 16 18000 489 7,510 8,261 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M20-158-GH 60 M20 2.5 158 44 24 - - 24 30 16 18000 541 8,120 8,932 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M20-198-GH 60 M20 2.5 198 44 24 - - 24 30 16 18000 645 8,320 9,152 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M24-98-GH 60 M24 3 98 44 24 - - 24 36 19 18000 458 7,910 8,701 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M24-138-GH 60 M24 3 138 44 24 - - 24 36 19 18000 643 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-60-M24-158-GH 60 M24 3 158 44 24 - - 24 36 19 18000 698 8,910 9,801 CAD カート 在庫品
FPMS-60-M24-198-GH 60 M24 3 198 44 24 - - 24 36 19 18000 858 10,100 11,110 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-58-GH 80 M16 2 58 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 276 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-98-GH 80 M16 2 98 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 349 6,890 7,579 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-138-GH 80 M16 2 138 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 422 7,570 8,327 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M16-158-GH 80 M16 2 158 44 17.5 8.5 54 24 24 13 18000 459 7,880 8,668 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M20-98-GH 80 M20 2.5 98 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 423 7,170 7,887 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M20-138-GH 80 M20 2.5 138 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 531 7,720 8,492 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M20-158-GH 80 M20 2.5 158 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 586 8,350 9,185 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M20-198-GH 80 M20 2.5 198 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 694 8,560 9,416 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M24-98-GH 80 M24 3 98 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 496 8,110 8,921 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M24-138-GH 80 M24 3 138 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 558 12,000 13,200 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-80-M24-158-GH 80 M24 3 158 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 743 9,160 10,076 CAD カート 在庫品
FPMS-80-M24-198-GH 80 M24 3 198 44 17.5 8.5 54 24 36 19 18000 907 10,300 11,330 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M16-58-GH 100 M16 2 58 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 322 6,930 7,623 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M16-98-GH 100 M16 2 98 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 407 7,500 8,250 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M16-138-GH 100 M16 2 138 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 492 8,170 8,987 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M16-158-GH 100 M16 2 158 51 20.5 12.5 70 24 24 13 25000 534 8,480 9,328 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M20-98-GH 100 M20 2.5 98 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 469 7,780 8,558 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M20-138-GH 100 M20 2.5 138 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 589 8,320 9,152 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M20-158-GH 100 M20 2.5 158 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 649 8,950 9,845 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M20-198-GH 100 M20 2.5 198 51 20.5 12.5 70 24 30 16 25000 769 9,160 10,076 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M24-98-GH 100 M24 3 98 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 542 8,780 9,658 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M24-138-GH 100 M24 3 138 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 561 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-100-M24-158-GH 100 M24 3 158 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 806 9,770 10,747 CAD カート 在庫品
FPMS-100-M24-198-GH 100 M24 3 198 51 20.5 12.5 70 24 36 19 25000 982 10,900 11,990 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M16-58-GH 125 M16 2 58 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 493 8,980 9,878 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M16-98-GH 125 M16 2 98 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 591 9,160 10,076 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M16-138-GH 125 M16 2 138 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 690 9,930 10,923 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M16-158-GH 125 M16 2 158 66 29 12.5 95 24 24 13 28000 739 10,300 11,330 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M20-98-GH 125 M20 2.5 98 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 640 9,500 10,450 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M20-138-GH 125 M20 2.5 138 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 774 10,100 11,110 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M20-158-GH 125 M20 2.5 158 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 840 10,700 11,770 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M20-198-GH 125 M20 2.5 198 66 29 12.5 95 24 30 16 28000 974 10,900 11,990 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M24-98-GH 125 M24 3 98 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 713 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M24-138-GH 125 M24 3 138 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 895 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FPMS-125-M24-158-GH 125 M24 3 158 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 1002 12,100 13,310 CAD カート 在庫品
FPMS-125-M24-198-GH 125 M24 3 198 66 29 12.5 95 24 36 19 28000 1194 12,700 13,970 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FPMS-G/FPMS-GH
ねじ SUS303
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット SUS304
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度ショアA70

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ねじ径はM8からM24までを標準化。
  • より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPMS-GHをご使用ください。
  • パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
  • 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 荷重タイプ
FPMS-G 重荷重タイプ
FPMS-GH 極重荷重タイプ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります