• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom

FVML-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FVML-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーパッドつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H sw1 sw2 L1 θ
(°)
静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FVML-60-M8-40-C3-S 無し 60 M8 1.25 40 31 17 - - 32 8000 121 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M8-50-C3-S 無し 60 M8 1.25 50 31 17 - - 32 8000 124 5,570 6,127 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M8-63-C3-S 無し 60 M8 1.25 63 31 17 - - 32 8000 128 5,650 6,215 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-50-C3-S 無し 60 M10 1.5 50 31 17 - - 32 14000 134 5,780 6,358 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-60-C3-S 無し 60 M10 1.5 60 31 17 - - 32 14000 139 5,810 6,391 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-80-C3-S 無し 60 M10 1.5 80 31 17 - - 32 14000 149 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-100-C3-S 無し 60 M10 1.5 100 31 17 - - 32 14000 159 6,220 6,842 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-60-C3-S 無し 60 M12 1.75 60 31 17 - - 32 14000 152 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-80-C3-S 無し 60 M12 1.75 80 31 17 - - 32 14000 166 6,340 6,974 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-100-C3-S 無し 60 M12 1.75 100 31 17 - - 32 14000 180 6,630 7,293 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-125-C3-S 無し 60 M12 1.75 125 31 17 - - 32 14000 199 6,910 7,601 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-40-C3-S 無し 80 M8 1.25 40 33 17 - - 26 8000 193 6,640 7,304 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-50-C3-S 無し 80 M8 1.25 50 33 17 - - 26 8000 196 6,690 7,359 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-63-C3-S 無し 80 M8 1.25 63 33 17 - - 26 8000 200 6,780 7,458 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-50-C3-S 無し 80 M10 1.5 50 33 17 - - 26 14000 207 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-60-C3-S 無し 80 M10 1.5 60 33 17 - - 26 14000 212 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-80-C3-S 無し 80 M10 1.5 80 33 17 - - 26 14000 222 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-100-C3-S 無し 80 M10 1.5 100 33 17 - - 26 14000 232 7,340 8,074 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-60-C3-S 無し 80 M12 1.75 60 33 17 - - 26 14000 225 7,260 7,986 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-80-C3-S 無し 80 M12 1.75 80 33 17 - - 26 14000 239 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-100-C3-S 無し 80 M12 1.75 100 33 17 - - 26 14000 253 7,750 8,525 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-125-C3-S 無し 80 M12 1.75 125 33 17 - - 26 14000 272 8,030 8,833 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-40-C3-S 無し 100 M8 1.25 40 35 17 - - 22 8000 288 8,000 8,800 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-50-C3-S 無し 100 M8 1.25 50 35 17 - - 22 8000 291 8,060 8,866 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-63-C3-S 無し 100 M8 1.25 63 35 17 - - 22 8000 295 8,130 8,943 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-50-C3-S 無し 100 M10 1.5 50 35 17 - - 22 14000 302 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-60-C3-S 無し 100 M10 1.5 60 35 17 - - 22 14000 307 8,300 9,130 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-80-C3-S 無し 100 M10 1.5 80 35 17 - - 22 14000 317 8,490 9,339 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-100-C3-S 無し 100 M10 1.5 100 35 17 - - 22 14000 327 8,710 9,581 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-60-C3-S 無し 100 M12 1.75 60 35 17 - - 22 16000 320 8,630 9,493 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-80-C3-S 無し 100 M12 1.75 80 35 17 - - 22 16000 334 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-100-C3-S 無し 100 M12 1.75 100 35 17 - - 22 16000 348 9,100 10,010 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-125-C3-S 無し 100 M12 1.75 125 35 17 - - 22 16000 367 9,390 10,329 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M8-40-C3-SK 有り 60 M8 1.25 40 31 17 13 6.8 32 8000 125 5,550 6,105 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M8-50-C3-SK 有り 60 M8 1.25 50 31 17 13 6.8 32 8000 128 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M8-63-C3-SK 有り 60 M8 1.25 63 31 17 13 6.8 32 8000 132 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-50-C3-SK 有り 60 M10 1.5 50 31 17 16 8.4 32 14000 143 5,870 6,457 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-60-C3-SK 有り 60 M10 1.5 60 31 17 16 8.4 32 14000 148 5,910 6,501 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-80-C3-SK 有り 60 M10 1.5 80 31 17 16 8.4 32 14000 158 6,100 6,710 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M10-100-C3-SK 有り 60 M10 1.5 100 31 17 16 8.4 32 14000 168 6,320 6,952 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-60-C3-SK 有り 60 M12 1.75 60 31 17 18 10.8 32 14000 165 6,310 6,941 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-80-C3-SK 有り 60 M12 1.75 80 31 17 18 10.8 32 14000 179 6,510 7,161 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-100-C3-SK 有り 60 M12 1.75 100 31 17 18 10.8 32 14000 193 6,790 7,469 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-60-M12-125-C3-SK 有り 60 M12 1.75 125 31 17 18 10.8 32 14000 212 7,080 7,788 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-40-C3-SK 有り 80 M8 1.25 40 33 17 13 6.8 26 8000 197 6,680 7,348 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-50-C3-SK 有り 80 M8 1.25 50 33 17 13 6.8 26 8000 200 6,740 7,414 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M8-63-C3-SK 有り 80 M8 1.25 63 33 17 13 6.8 26 8000 204 6,810 7,491 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-50-C3-SK 有り 80 M10 1.5 50 33 17 16 8.4 26 14000 216 6,980 7,678 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-60-C3-SK 有り 80 M10 1.5 60 33 17 16 8.4 26 14000 221 7,020 7,722 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-80-C3-SK 有り 80 M10 1.5 80 33 17 16 8.4 26 14000 231 7,210 7,931 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M10-100-C3-SK 有り 80 M10 1.5 100 33 17 16 8.4 26 14000 241 7,430 8,173 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-60-C3-SK 有り 80 M12 1.75 60 33 17 18 10.8 26 14000 238 7,430 8,173 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-80-C3-SK 有り 80 M12 1.75 80 33 17 18 10.8 26 14000 252 7,620 8,382 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-100-C3-SK 有り 80 M12 1.75 100 33 17 18 10.8 26 14000 266 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-80-M12-125-C3-SK 有り 80 M12 1.75 125 33 17 18 10.8 26 14000 285 8,190 9,009 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-40-C3-SK 有り 100 M8 1.25 40 35 17 13 6.8 22 8000 292 8,030 8,833 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-50-C3-SK 有り 100 M8 1.25 50 35 17 13 6.8 22 8000 295 8,090 8,899 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M8-63-C3-SK 有り 100 M8 1.25 63 35 17 13 6.8 22 8000 299 8,180 8,998 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-50-C3-SK 有り 100 M10 1.5 50 35 17 16 8.4 22 14000 311 8,340 9,174 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-60-C3-SK 有り 100 M10 1.5 60 35 17 16 8.4 22 14000 316 8,390 9,229 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-80-C3-SK 有り 100 M10 1.5 80 35 17 16 8.4 22 14000 326 8,570 9,427 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M10-100-C3-SK 有り 100 M10 1.5 100 35 17 16 8.4 22 14000 336 8,800 9,680 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-60-C3-SK 有り 100 M12 1.75 60 35 17 18 10.8 22 16000 333 8,780 9,658 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-80-C3-SK 有り 100 M12 1.75 80 35 17 18 10.8 22 16000 347 8,980 9,878 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-100-C3-SK 有り 100 M12 1.75 100 35 17 18 10.8 22 16000 361 9,270 10,197 CAD カート 実働15日目出荷
FVML-100-M12-125-C3-SK 有り 100 M12 1.75 125 35 17 18 10.8 22 16000 380 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷

*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FVML-S FVML-SK
ねじ SUS316L SUS316L
ベースプレート SUS316L SUS316L
ねじ取りつけボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーパッド NBR(黒)
硬度ショアA85±5
NBR(黒)
硬度ショアA85±5
ロックナット - SUS316

特長

  • ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
  • ねじ・ベースプレートは、SUS304より耐蝕性にすぐれたSUS316L製です。
  • ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FVML-S なし
FVML-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります