寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | sw1 | sw2 | L1 | θ (°) |
静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVMS-60-M8-40-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 120 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-50-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 123 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-63-C3-S | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | - | - | 32 | 8000 | 128 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-50-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 133 | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-60-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 137 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-80-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 147 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-100-C3-S | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 158 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-60-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 151 | 5,740 | 6,314 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-80-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 165 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-100-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 180 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-125-C3-S | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | - | - | 32 | 14000 | 197 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-40-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 192 | 6,570 | 7,227 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-50-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 195 | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-63-C3-S | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | - | - | 26 | 8000 | 200 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-50-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 206 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-60-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 210 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-80-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 220 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-100-C3-S | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 231 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-60-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 224 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-80-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 238 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-100-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 253 | 7,140 | 7,854 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-125-C3-S | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | - | - | 26 | 14000 | 270 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-40-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 287 | 7,920 | 8,712 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-50-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 290 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-63-C3-S | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | - | - | 22 | 8000 | 295 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-50-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 301 | 8,010 | 8,811 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-60-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 305 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-80-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 315 | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-100-C3-S | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 14000 | 326 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-60-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 319 | 8,210 | 9,031 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-80-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 333 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-100-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 348 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-125-C3-S | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | - | - | 22 | 16000 | 365 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-40-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 124 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-50-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 127 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M8-63-C3-SK | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 31 | 17 | 13 | 6.8 | 32 | 8000 | 132 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-50-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 142 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-60-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 146 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-80-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 156 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M10-100-C3-SK | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 31 | 17 | 16 | 8.4 | 32 | 14000 | 167 | 5,820 | 6,402 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-60-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 164 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-80-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 178 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-100-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 193 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-60-M12-125-C3-SK | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 31 | 17 | 18 | 10.8 | 32 | 14000 | 210 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-40-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 196 | 6,600 | 7,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-50-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 199 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M8-63-C3-SK | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 33 | 17 | 13 | 6.8 | 26 | 8000 | 204 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-50-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 215 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-60-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 219 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-80-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 229 | 6,820 | 7,502 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M10-100-C3-SK | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 33 | 17 | 16 | 8.4 | 26 | 14000 | 240 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-60-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 237 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-80-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 251 | 7,070 | 7,777 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-100-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 266 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-80-M12-125-C3-SK | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 33 | 17 | 18 | 10.8 | 26 | 14000 | 283 | 7,420 | 8,162 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-40-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 291 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-50-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 294 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M8-63-C3-SK | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 35 | 17 | 13 | 6.8 | 22 | 8000 | 299 | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-50-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 310 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-60-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 314 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-80-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 324 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M10-100-C3-SK | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 35 | 17 | 16 | 8.4 | 22 | 14000 | 335 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-60-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 332 | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-80-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 346 | 8,430 | 9,273 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-100-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 361 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FVMS-100-M12-125-C3-SK | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 35 | 17 | 18 | 10.8 | 22 | 16000 | 378 | 8,770 | 9,647 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: ベースプレートに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FVMS-S | FVMS-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| ベースプレート | SUS304 | SUS304 |
| ねじ取りつけボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ラバーパッド | NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
NBR(黒) 硬度ショアA85±5 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- ベースプレートは液体が流れやすい傾斜面で、清掃しやすい鏡面仕上げです。
- ねじ・ベースプレートはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- ラバーパッドは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ベースプレートは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FVMS-S | なし |
| FVMS-SK | あり |