• レベリングアジャスタ

スクウェアジョイント

Square Joint

FJS

形状図

FJSスクウェアジョイント寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 B1 B2 M(並目) Lf H h 許容荷重
(N)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FJS-30-27-M10 30 27 M10 20 33 6 5000 35 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
FJS-30-27-M12 30 27 M12 20 33 6 5000 35 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
FJS-30-27-M16 30 27 M16 20 33 6 5000 36 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
FJS-40-36-M10 40 36 M10 20 43 8 5000 59 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
FJS-40-36-M12 40 36 M12 20 43 8 5000 59 1,530 1,683 CAD カート 在庫品
FJS-40-36-M16 40 36 M16 20 43 8 5000 60 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
FJS-50-45-M16 50 45 M16 30 55 10 5000 100 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
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
FJS
本体 ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ねじインサート 黄銅
ニッケルメッキ

特長

  • 角パイプとレベリングアジャスタを連結するジョイント。
  • 3種類の角パイプに適用できます。
    FJS-30----□30用
    FJS-40----□40用
    FJS-50----□50用
  • ねじインサートは黄銅製。耐蝕性にすぐれています。

使用例

角パイプ・レベリングアジャスタと組み合わせて。

FJSスクウェアジョイント


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタにはこのような商品があります