• レベリングアジャスタ

カバースリーブ - ハイジェニックデザイン

Cover Sleeves Hygienic Design

FKCS-HD-E

形状図

FKCS-HD-E 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M Lf H h B D D1 質量
(g)
適用シールリング 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FKCS-M12-56-HD-E M12 15.5 56 50 19 25 25.8 159 FSRN-25-21-2-HD-E 6,350 6,985 CAD カート 実働15日目出荷
FKCS-M16-62-HD-E M16 20.5 62 55 22 28 28.8 200 FSRN-28-24-2-HD-E 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FKCS-M20-68-HD-E M20 25.5 68 60 27 32 32.8 272 FSRN-32-28-2-HD-E 8,180 8,998 CAD カート 実働15日目出荷
FKCS-M24-74-HD-E M24 30.5 74 65 30 36 36.8 352 FSRN-36-32-2-HD-E 9,730 10,703 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FKCS-HD-E
本体 SUS304相当
シールリング EPDM(水色)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
  • EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-40℃~120℃

使用例

FKCS-HD-E


関連商品

シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。
FSRN-HD-E

FKCS-HD-Eカバースリーブ - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタにはこのような商品があります