• レベリングアジャスタ

レべリングエレメント専用レンチ

Wrench for Levelling Element

FLEM-W

形状図

FLEM-Wレべリングエレメント専用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t D1 H H1 H2 sw 最大締めつけトルク (N・m) 適用レベリングエレメント 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLEM-12-W 12 2 11 35 7 6 8 20 FLEM-M12-1-4.5・FLEMS-M12-1-4.5 22 5,750 6,325 CAD カート 在庫品
FLEM-18-W 18 2 17 39 8 9 11 50 FLEM-M18-1-7・FLEMS-M18-1-7 57 5,750 6,325 CAD カート 在庫品
FLEM-24-W 24 4 22.5 43 9 12 13 75 FLEM-M24-1.5-9・FLEMS-M24-1.5-9 68 7,760 8,536 CAD カート 在庫品
FLEM-30-W 30 4 28.5 48 11 15 17 100 FLEM-M30-1.5-13・FLEMS-M30-1.5-13 155 10,110 11,121 CAD カート 実働15日目出荷
FLEM-36-W 36 4 34.5 53 13 18 22 150 FLEM-M36-1.5-18・FLEMS-M36-1.5-18 255 10,460 11,506 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FLEM-W
本体 S45C
四三酸化皮膜(黒)

特長

  • レべリングエレメントFLEMシリーズの取りつけ・取りはずしに使用する専用レンチです。

使用上の注意

摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。

FLEM-Wレべリングエレメント専用レンチ


レベリングエレメントの原理


使用例

テーブルなどを水平調整する場合

FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント

②テーブルの水平調整後、六角穴付きボルトを締めつければ、水平を維持した状態で、FLEMFLEMSの本体が固定されるのと同時にテーブルが固定できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタにはこのような商品があります