• レベリングアジャスタ

レベリングセット専用フックスパナ

C-Spanner for Levelling Sets

FLS-W

形状図

FLS-Wレベリングセット専用フックスパナ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D min. D max. L H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLS-A16-20-W 16 20 110 3 23 3,030 3,333 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A25-28-W 25 28 136 4 46 3,070 3,377 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A30-32-W 30 32 136 4 49 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A34-36-W 34 36 170 5 92 3,920 4,312 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A40-42-W 40 42 170 5 100 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A45-50-W 45 50 206 6 161 4,180 4,598 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A52-55-W 52 55 206 6 162 4,290 4,719 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A58-62-W 58 62 240 7 258 6,190 6,809 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A65-70-W 65 70 240 7 261 8,220 9,042 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A68-75-W 68 75 240 7 257 6,180 6,798 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A80-90-W 80 90 280 8 426 8,830 9,713 CAD カート 実働15日目出荷
FLS-A95-100-W 95 100 280 8 388 8,910 9,801 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FLS-W
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レベリングセットの高さ調整、またはロックナットを固定するための専用フックスパナです。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

レベリングアジャスタにはこのような商品があります