• カムレバー

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

LWAMS

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50
60
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWAMS-44-M4-12 M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-16 M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-20 M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 BK 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-25 M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 BK 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-30 M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 BK 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-12-SG M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-16-SG M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-20-SG M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 SG 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-25-SG M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 SG 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-30-SG M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 SG 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-12-OR M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-16-OR M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-20-OR M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 OR 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-25-OR M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 OR 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-30-OR M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 OR 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-12-RD M4 0.7 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-16-RD M4 0.7 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-20-RD M4 0.7 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 29 RD 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-25-RD M4 0.7 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 RD 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M4-30-RD M4 0.7 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 2.4 30 RD 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-12 M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 BK 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-16 M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 BK 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-20 M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-25 M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-30 M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-35 M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-40 M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 BK 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-12-SG M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 SG 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-16-SG M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 SG 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-20-SG M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-25-SG M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-30-SG M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-35-SG M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-40-SG M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 SG 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-12-OR M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 OR 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-16-OR M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 OR 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-20-OR M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-25-OR M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-30-OR M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-35-OR M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-40-OR M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 OR 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-12-RD M5 0.8 12 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 28 RD 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-16-RD M5 0.8 16 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 30 RD 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-20-RD M5 0.8 20 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-25-RD M5 0.8 25 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-30-RD M5 0.8 30 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-35-RD M5 0.8 35 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-44-M5-40-RD M5 0.8 40 44 2 12 12 15 19.5 13.2 12.7 3.9 32 RD 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-16 M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 BK 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-20 M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 BK 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-25 M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-30 M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 BK 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-35 M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 BK 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-40 M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 BK 5,150 5,665 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-50 M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 BK 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-16-SG M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 SG 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-20-SG M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 SG 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-25-SG M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-30-SG M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 SG 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-35-SG M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 SG 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-40-SG M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 SG 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-50-SG M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 SG 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-16-OR M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 OR 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M5-20-OR M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 OR 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-25-OR M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-30-OR M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 OR 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-35-OR M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 OR 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-40-OR M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 OR 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-50-OR M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 OR 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-16-RD M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 61 RD 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-20-RD M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 62 RD 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-25-RD M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-30-RD M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 63 RD 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-35-RD M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 64 RD 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-40-RD M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 65 RD 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M5-50-RD M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 66 RD 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-16 M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 BK 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-20 M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 BK 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-25 M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 BK 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-30 M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 BK 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-35 M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 BK 5,110 5,621 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-40 M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 BK 5,150 5,665 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-50 M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 BK 5,300 5,830 CAD カート 在庫品
LWAMS-63-M6-16-SG M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 SG 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-20-SG M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 SG 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-25-SG M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 SG 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-30-SG M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 SG 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-35-SG M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 SG 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-40-SG M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 SG 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-50-SG M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 SG 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-16-OR M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 OR 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-20-OR M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 OR 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-25-OR M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 OR 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-30-OR M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 OR 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-35-OR M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 OR 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-40-OR M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 OR 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-50-OR M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 OR 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-16-RD M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 61 RD 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-20-RD M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 62 RD 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-25-RD M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 63 RD 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-30-RD M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 64 RD 5,080 5,588 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-35-RD M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 65 RD 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-40-RD M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 66 RD 5,150 5,665 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-63-M6-50-RD M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 68 RD 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20 M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 BK 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25 M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 BK 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-30 M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 BK 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-35 M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 BK 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-40 M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 BK 6,070 6,677 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-50 M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 BK 6,110 6,721 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M6-60 M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 BK 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-SG M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-SG M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-SG M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 SG 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-SG M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 SG 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-SG M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 SG 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-SG M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 SG 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-SG M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 SG 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-OR M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-OR M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-OR M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 OR 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-OR M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 OR 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-OR M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 OR 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-OR M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 OR 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-OR M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 OR 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-20-RD M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 118 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-25-RD M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 119 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-30-RD M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 120 RD 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-35-RD M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 121 RD 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-40-RD M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 122 RD 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-50-RD M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 124 RD 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M6-60-RD M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 126 RD 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-20 M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 BK 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-25 M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 BK 5,970 6,567 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-30 M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 BK 6,000 6,600 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-35 M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 BK 6,040 6,644 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-40 M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 BK 6,070 6,677 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-50 M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 BK 6,110 6,721 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-60 M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 BK 6,200 6,820 CAD カート 在庫品
LWAMS-82-M8-20-SG M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-25-SG M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 SG 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-30-SG M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 SG 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-35-SG M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 SG 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-40-SG M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 SG 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-50-SG M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 SG 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-60-SG M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 SG 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-20-OR M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-25-OR M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 OR 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-30-OR M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 OR 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-35-OR M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 OR 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-40-OR M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 OR 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-50-OR M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 OR 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-60-OR M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 OR 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-20-RD M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 122 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-25-RD M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 123 RD 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-30-RD M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 124 RD 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-35-RD M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 125 RD 6,040 6,644 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-40-RD M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 127 RD 6,070 6,677 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-50-RD M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 131 RD 6,110 6,721 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-82-M8-60-RD M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 134 RD 6,200 6,820 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-20 M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 BK 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-25 M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 BK 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-30 M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 BK 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-35 M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 BK 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-40 M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 BK 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-50 M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 BK 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-60 M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 BK 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-20-SG M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 SG 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-25-SG M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 SG 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-30-SG M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 SG 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-35-SG M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 SG 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-40-SG M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 SG 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-50-SG M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 SG 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-60-SG M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 SG 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-20-OR M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 OR 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-25-OR M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 OR 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-30-OR M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 OR 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-35-OR M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 OR 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-40-OR M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 OR 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-50-OR M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 OR 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-60-OR M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 OR 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-20-RD M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 224 RD 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-25-RD M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 225 RD 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-30-RD M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 227 RD 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-35-RD M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 228 RD 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-40-RD M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 230 RD 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-50-RD M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 233 RD 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M8-60-RD M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 237 RD 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-20 M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 BK 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-25 M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 BK 6,850 7,535 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-30 M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 BK 6,840 7,524 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-35 M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 BK 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-40 M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 BK 6,880 7,568 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-50 M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 BK 6,920 7,612 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-60 M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 BK 6,990 7,689 CAD カート 在庫品
LWAMS-101-M10-20-SG M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 SG 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-25-SG M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 SG 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-30-SG M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 SG 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-35-SG M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 SG 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-40-SG M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 SG 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-50-SG M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 SG 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-60-SG M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 SG 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-20-OR M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 OR 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-25-OR M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 OR 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-30-OR M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 OR 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-35-OR M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 OR 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-40-OR M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 OR 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-50-OR M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 OR 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-60-OR M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 OR 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-20-RD M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 228 RD 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-25-RD M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 231 RD 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-30-RD M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 234 RD 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-35-RD M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 237 RD 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-40-RD M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 240 RD 6,880 7,568 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-50-RD M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 246 RD 6,920 7,612 CAD カート 実働15日目出荷
LWAMS-101-M10-60-RD M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 252 RD 6,990 7,689 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 実際の締付力は、「レバーを倒す力と締付力の関係」をご参照ください。
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
LWAMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303相当
ピン SUS303相当
ニッケルメッキ
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUS303相当
ニッケルメッキ

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド
  • 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケットLWRBS(別売)をご使用ください。LWRBS

LWAMS


使用上の注意

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
  • H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

最大締付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


下記値は、参考値であり保証値ではありません。

LWAMSカムレバー(おねじ) - 調整タイプ


関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケットLWRBSがあります。LWRBS

LWAMS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カムレバーを他の条件で探す

タイプを選ぶ

レバー部の材質を選ぶ

ねじ部の材質を選ぶ

ねじ部を選ぶ

カムレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります