寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | カムレバー回し半径*1 | L | h | c | D | B | P | t | W | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWRBS-44 | 44 | 22 | 18.4 | 9 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 12.5 | 5.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWRBS-63 | 63 | 27.5 | 23.2 | 11 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1.5 | 16.5 | 9.2 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWRBS-82 | 82 | 35 | 27.7 | 13 | 6.6 | 1.2 | 6.5 | 2 | 20.5 | 18 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| LWRBS-101 | 101 | 44.5 | 35.7 | 18 | 9 | 1.3 | 9 | 2 | 25.5 | 30 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: カムレバーのR寸法をご参照ください。
材質・仕上げ
| LWRBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- カムレバー解放時に本体の回転を防ぐ回り止め用のブラケットです。レバー側面の二面幅を固定することでレバーの向きを保持します。
- カムレバーが回転しないため締め代が変わらず、締付力のばらつきを抑えることができます。
- LWRBSを取りつけた後でも、カムレバー調整タイプの調整ねじが操作できます。
- カムレバーの操作に支障がでないスリムな形状です。
取りつけ

*1: カムレバーの使用方法は、カムレバーの商品ページをご参照ください。
*2: 六角穴付きボルトは付属していません。
取りつけ向き
LWRBSはカムレバーの締めつけ側と、反対の解放側のどちらにも取りつけできます。
使用上の注意
カムレバーがLWRBSに干渉する方向に力を加えないでください。本体が変形する恐れがあります。
取りつけ寸法

単位 : mm
| 品番 | 取りつけピッチ A | ねじの呼び M |
|---|---|---|
| LWRBS-44 | 12.5±0.2 | M4 |
| LWRBS-63 | 15.5±0.2 | M5 |
| LWRBS-82 | 19.5±0.2 | M6 |
| LWRBS-101 | 24.5±0.2 | M8 |