• カムレバー

LWRBS-44

カムレバー用回り止めブラケット

Guide Bracket for Clamping Lever with Cam

LWRBS-44の形状図

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット

単位 : mm

品番 カムレバー回し半径*1 L h c D B P t W 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LWRBS-44 44 22 18.4 9 4.5 0.8 4.5 1.5 12.5 5.7 800 880 CAD カート 在庫品

*1: カムレバーのR寸法をご参照ください。

LWRBS-44の材質・仕上げ

LWRBS
本体 SUS304

LWRBS-44の特長

  • カムレバー解放時に本体の回転を防ぐ回り止め用のブラケットです。レバー側面の二面幅を固定することでレバーの向きを保持します。
  • カムレバーが回転しないため締め代が変わらず、締付力のばらつきを抑えることができます。
  • LWRBSを取りつけた後でも、カムレバー調整タイプの調整ねじが操作できます。
  • カムレバーの操作に支障がでないスリムな形状です。

取りつけ

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット

*1: カムレバーの使用方法は、カムレバーの商品ページをご参照ください。
*2: 六角穴付きボルトは付属していません。


取りつけ向き

LWRBSはカムレバーの締めつけ側と、反対の解放側のどちらにも取りつけできます。

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット


使用上の注意

カムレバーがLWRBSに干渉する方向に力を加えないでください。本体が変形する恐れがあります。

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット


取りつけ寸法

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット

単位 : mm

品番 取りつけピッチ A ねじの呼び M
LWRBS-44 12.5±0.2 M4
LWRBS-63 15.5±0.2 M5
LWRBS-82 19.5±0.2 M6
LWRBS-101 24.5±0.2 M8

関連商品

使用可能なカムレバーの一覧はこちら >カムレバー

LWRBSカムレバー用回り止めブラケット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LWRBSにはこのような商品があります