• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 2段引 - コンパクトタイプ

Telescopic Slides

TSA

形状図

TSAスライドレール - 2段引 - コンパクトタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
300
350
400
500

単位 : mm

品番 L L1 L2 A2 A3 A4 A5 B3 B4 B5 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSA-300 300 210 485 113.5 209.5 273.5 - 142.5 182.5 - 220 / 170 380 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
TSA-350 350 240 565 113.5 209.5 337.5 - 167.5 207.5 - 260 / 200 440 9,370 10,307 CAD カート 実働15日目出荷
TSA-400 400 290 665 113.5 209.5 369.5 - 192.5 232.5 282.5 260 / 200 500 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
TSA-500 500 370 845 145.5 209.5 337.5 465.5 242.5 282.5 357.5 280 / 220 630 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSA
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ストッパ スティール
三価クロメート処理

特長

  • 2段引のコンパクトなスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。
  • スティール製のストッパがインナースライドの脱落を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 *1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSAスライドレール - 2段引 - コンパクトタイプ

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
十字穴付き皿小ねじ M4 M4
十字穴付き皿タッピンねじ M3.5 M3.5/M4

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります