• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 2段引

Telescopic Slides

TSB

形状図

TSBスライドレール - 2段引寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
300
350
400
450
500
600
700

単位 : mm

品番 L L1 L2 A2 A3 A4 A5 A6 B2 B3 B4 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSB-300 300 205 490 135 199 231 - - 72 136 168 780 / 600 900 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-350 350 239 574 135 231 263 - - 104 168 200 630 / 490 980 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-400 400 289 674 135 295 327 - - 104 200 264 540 / 420 1375 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-450 450 339 774 135 327 359 - - 104 200 296 460 / 360 1500 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-500 500 373 858 167 295 327 391 423 136 232 328 540 / 420 1400 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-600 600 457 1042 167 359 391 487 519 168 296 424 560 / 430 1760 20,500 22,550 CAD カート 実働15日目出荷
TSB-700 700 541 1226 199 391 423 583 615 168 328 520 560 / 430 1800 22,300 24,530 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSB
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
ボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 2段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約75%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSBスライドレール - 2段引

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
十字穴付き皿小ねじ M5 M5
十字穴付き皿タッピンねじ M4.5 M5

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります