• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - 脱着機能つき - ステンレス製

Telescopic Slides - Detach Function - Stainless Steel

TSDS

形状図

TSDSスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
300
350
400
450
500
550
600

単位 : mm

品番 L L1 L2 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B4 B5 B6 B7 B8 B9 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSDS-300 300 300 600 - - - - - - 129.5 145.5 155 257.5 273.5 283 430 / 310 890 22,600 24,860 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-350 350 350 700 309 - - - - - 161.5 177.5 187 289.5 305.5 315 450 / 330 1050 26,000 28,600 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-400 400 400 800 - 323 339 - - 373 193.5 209.5 219 353.5 369.5 379 480 / 360 1180 28,300 31,130 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-450 450 450 900 361.5 387 403 - - - 193.5 209.5 219 385.5 401.5 411 480 / 360 1290 30,200 33,220 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-500 500 500 1000 361.5 387 403 451 467 - 225.5 241.5 251 449.5 465.5 475 450 / 330 1450 32,200 35,420 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-550 550 550 1100 361.5 387 403 451 467 501 257.5 273.5 283 481.5 497.5 507 430 / 310 1610 36,500 40,150 CAD カート 実働15日目出荷
TSDS-600 600 600 1200 361.5 387 403 515 531 565 289.5 305.5 315 545.5 561.5 571 410 / 310 1750 38,200 42,020 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSDS
本体 SUS304相当
ボールベアリング SUS304相当
アウターボールケージ ポリプロピレン
インナーボールケージ SUS304相当
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ステンレス製。
  • FDA規準に準拠したグリースを使用しています。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
  • インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSDSスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき - ステンレス製

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)を使用してください。
長穴は位置調整としても使用が可能です。
アウタースライドの取りつけ穴(φ6.3)へはユーロねじを使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSDSスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき - ステンレス製

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M4 M4
十字穴付きなべ小ねじ M4 M4
十字穴付きなべタッピンねじ ST4.2 ST4.2

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります