• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - セルフクローズ機構つき - 脱着機能つき

Telescopic Slides - Self Retracting - Detach Function

TSEA

形状図

TSEAスライドレール - 3段引 - セルフクローズ機構つき - 脱着機能つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
300
350
400
450
500
550
600
650
700

単位 : mm

品番 L L1 L2 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B4 B5 B6 B7 B8 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量*2
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSEA-300 300 300 600 - 195 207.75 227 - - 230.5 246.5 262.5 - - 330 / 240 880 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-350 350 350 700 - 227 239.75 259 - - 150.5 166.5 182.5 292.5 308.5 380 / 290 1040 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-400 400 400 800 259 291 303.75 323 - - 170.5 186.5 202.5 341.5 357.5 430 / 340 1000 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-450 450 450 900 259 323 335.75 - - - 195.5 211.5 227.5 391.5 407.5 430 / 340 1320 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-500 500 500 1000 259 323 335.75 - 387 399.75 220.5 236.5 252.5 441.5 457.5 380 / 290 1400 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-550 550 550 1100 259 323 335.75 387 451 463.75 250.5 266.5 282.5 492.5 508.5 330 / 240 1500 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-600 600 600 1200 259 355 367.75 387 483 495.75 260.5 276.5 292.5 541.5 557.5 320 / 240 1750 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-650 650 650 1300 259 355 367.75 451 515 527.75 260.5 276.5 292.5 602.5 618.5 300 / 220 1990 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
TSEA-700 700 700 1400 259 355 367.75 515 579 591.75 260.5 276.5 292.5 652.5 668.5 300 / 220 2150 19,600 21,560 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSEA
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ ポリプロピレン
インナーボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ
セルフクローズ機構 スティール
亜鉛メッキ
ポリアセタール
ナイロン66

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。
  • セルフクローズ機構つき。動作条件や詳細は使用上の注意をご確認ください。

TSEAスライドレール - 3段引 - セルフクローズ機構つき - 脱着機能つき

  • インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSEAスライドレール - 3段引 - セルフクローズ機構つき - 脱着機能つき

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.2、SLOT 4.5×8.3)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.5、SLOT 4.5×9.3)を使用してください。
長穴は位置調整としても使用が可能です。
アウタースライドの取りつけ穴 (φ6.3)へはユーロねじを使用してください。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSEAスライドレール - 3段引 - セルフクローズ機構つき - 脱着機能つき

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M4 M4
十字穴付きなべ小ねじ M4 M4
十字穴付きなべタッピンねじ ST4.2 ST4.2

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
  • セルフクローズ機構は、全閉位置から約30mm手前で作動し、約25N(1組あたり)の力が加わります。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります