寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
| TSNS-29-394-A3-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 279 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-A3-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 309 | 50,300 | 55,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-A3-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 339 | 58,400 | 64,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A3-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 317 | 42,700 | 46,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A3-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 347 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A3-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 377 | 59,000 | 64,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A3-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 355 | 43,200 | 47,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A3-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 385 | 51,400 | 56,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A3-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 415 | 59,500 | 65,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A3-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 394 | 43,700 | 48,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A3-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 424 | 51,800 | 56,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A3-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 454 | 60,000 | 66,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A3-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 432 | 44,100 | 48,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A3-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 462 | 52,200 | 57,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A3-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 492 | 60,400 | 66,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A3-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 471 | 44,500 | 48,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A3-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 501 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A3-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 531 | 60,800 | 66,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A3-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 509 | 45,700 | 50,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A3-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 539 | 53,800 | 59,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A3-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 569 | 61,900 | 68,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A3-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 547 | 46,800 | 51,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A3-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 577 | 54,900 | 60,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A3-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 607 | 63,100 | 69,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A3-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 586 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A3-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 616 | 56,100 | 61,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A3-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 646 | 64,200 | 70,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A3-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 663 | 48,800 | 53,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A3-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 693 | 57,000 | 62,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A3-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 723 | 65,100 | 71,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A3-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 778 | 50,200 | 55,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A3-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 808 | 58,300 | 64,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A3-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 838 | 66,500 | 73,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-A5-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 329 | 51,500 | 56,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-A5-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 359 | 59,700 | 65,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-A5-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 389 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A5-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 367 | 52,100 | 57,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A5-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 397 | 60,200 | 66,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-A5-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 427 | 68,400 | 75,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A5-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 405 | 52,700 | 57,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A5-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 435 | 60,800 | 66,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-A5-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 465 | 69,000 | 75,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A5-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 444 | 53,100 | 58,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A5-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 474 | 61,300 | 67,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-A5-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 504 | 69,400 | 76,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A5-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 482 | 53,500 | 58,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A5-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 512 | 61,700 | 67,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-A5-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 542 | 69,800 | 76,780 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A5-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 521 | 54,000 | 59,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A5-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 551 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-A5-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 581 | 70,200 | 77,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A5-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 559 | 55,100 | 60,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A5-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 589 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-A5-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 619 | 71,400 | 78,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A5-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 597 | 56,200 | 61,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A5-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 627 | 64,400 | 70,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-A5-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 657 | 72,500 | 79,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A5-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 636 | 57,400 | 63,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A5-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 666 | 65,500 | 72,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-A5-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 696 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A5-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 713 | 58,300 | 64,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A5-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 743 | 66,400 | 73,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-A5-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 773 | 74,600 | 82,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A5-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 828 | 59,600 | 65,560 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A5-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 858 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-A5-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 888 | 75,900 | 83,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B3-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 369 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B3-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 399 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B3-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 429 | 78,400 | 86,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B3-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 407 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B3-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 437 | 70,800 | 77,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B3-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 467 | 79,000 | 86,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B3-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 445 | 63,300 | 69,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B3-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 475 | 71,400 | 78,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B3-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 505 | 79,500 | 87,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B3-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 484 | 63,700 | 70,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B3-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 514 | 71,800 | 78,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B3-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 544 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B3-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 522 | 64,100 | 70,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B3-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 552 | 72,200 | 79,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B3-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 582 | 80,400 | 88,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B3-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 561 | 64,500 | 70,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B3-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 591 | 72,700 | 79,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B3-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 621 | 80,800 | 88,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B3-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 599 | 65,700 | 72,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B3-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 629 | 73,800 | 81,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B3-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 659 | 82,000 | 90,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B3-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 637 | 66,800 | 73,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B3-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 667 | 75,000 | 82,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B3-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 697 | 83,100 | 91,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B3-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 676 | 68,000 | 74,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B3-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 706 | 76,100 | 83,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B3-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 736 | 84,300 | 92,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B3-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 753 | 68,900 | 75,790 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B3-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 783 | 77,000 | 84,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B3-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 813 | 85,100 | 93,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B3-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 868 | 70,200 | 77,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B3-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 898 | 78,400 | 86,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B3-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 928 | 86,500 | 95,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B5-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 469 | 81,000 | 89,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B5-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 499 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-394-B5-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 529 | 97,300 | 107,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B5-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 507 | 81,600 | 89,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B5-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 537 | 89,700 | 98,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-474-B5-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 567 | 97,800 | 107,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B5-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 545 | 82,100 | 90,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B5-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 575 | 90,300 | 99,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-554-B5-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 605 | 98,400 | 108,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B5-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 584 | 82,600 | 90,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B5-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 614 | 90,700 | 99,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-634-B5-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 644 | 98,800 | 108,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B5-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 622 | 83,000 | 91,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B5-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 652 | 91,100 | 100,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-714-B5-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 682 | 99,200 | 109,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B5-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 661 | 83,400 | 91,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B5-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 691 | 91,500 | 100,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-794-B5-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 721 | 99,700 | 109,670 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B5-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 699 | 84,500 | 92,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B5-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 729 | 92,700 | 101,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-874-B5-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 759 | 101,000 | 111,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B5-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 737 | 85,700 | 94,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B5-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 767 | 93,800 | 103,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-954-B5-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 797 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B5-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 776 | 86,800 | 95,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B5-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 806 | 95,000 | 104,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1034-B5-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 836 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B5-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 853 | 87,700 | 96,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B5-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 883 | 95,900 | 105,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1194-B5-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 913 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B5-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 968 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B5-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 998 | 97,200 | 106,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-29-1434-B5-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 1028 | 106,000 | 116,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A3-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 405 | 52,200 | 57,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A3-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 445 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A3-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 485 | 70,600 | 77,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A3-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 465 | 52,600 | 57,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A3-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 505 | 61,800 | 67,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A3-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 545 | 71,000 | 78,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A3-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 525 | 53,000 | 58,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A3-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 565 | 62,200 | 68,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A3-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 605 | 71,400 | 78,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A3-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 585 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A3-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 625 | 62,600 | 68,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A3-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 665 | 71,800 | 78,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A3-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 645 | 53,800 | 59,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A3-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 685 | 63,000 | 69,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A3-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 725 | 72,200 | 79,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A3-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 705 | 54,100 | 59,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A3-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 745 | 63,400 | 69,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A3-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 785 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A3-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 765 | 54,500 | 59,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A3-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 805 | 63,700 | 70,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A3-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 845 | 72,900 | 80,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A3-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 825 | 54,900 | 60,390 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A3-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 865 | 64,100 | 70,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A3-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 905 | 73,300 | 80,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A3-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 885 | 55,300 | 60,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A3-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 925 | 64,500 | 70,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A3-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 965 | 73,700 | 81,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A3-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1005 | 56,100 | 61,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A3-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1045 | 65,300 | 71,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A3-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1085 | 74,500 | 81,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A3-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1180 | 57,300 | 63,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A3-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1220 | 66,500 | 73,150 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A3-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1260 | 75,700 | 83,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A5-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 475 | 61,700 | 67,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A5-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 515 | 70,900 | 77,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-A5-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 555 | 80,100 | 88,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A5-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 535 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A5-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 575 | 71,300 | 78,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-A5-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 615 | 80,500 | 88,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A5-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 595 | 62,500 | 68,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A5-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 635 | 71,700 | 78,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-A5-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 675 | 80,900 | 88,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A5-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | 62,900 | 69,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A5-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | 72,100 | 79,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-A5-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | 81,300 | 89,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A5-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A5-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | 72,400 | 79,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-A5-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | 81,700 | 89,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A5-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | 63,600 | 69,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A5-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | 72,800 | 80,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-A5-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | 82,000 | 90,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A5-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | 64,000 | 70,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A5-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | 73,200 | 80,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-A5-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | 82,400 | 90,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A5-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | 64,400 | 70,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A5-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | 73,600 | 80,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-A5-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | 82,800 | 91,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A5-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | 64,800 | 71,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A5-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | 74,000 | 81,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-A5-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | 83,200 | 91,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A5-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | 65,600 | 72,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A5-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | 74,800 | 82,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-A5-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | 84,000 | 92,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A5-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1250 | 66,700 | 73,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A5-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1290 | 75,900 | 83,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-A5-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1330 | 85,100 | 93,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B3-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 515 | 73,900 | 81,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B3-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 555 | 83,100 | 91,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B3-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 595 | 92,300 | 101,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B3-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 575 | 74,300 | 81,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B3-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 615 | 83,500 | 91,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B3-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 655 | 92,700 | 101,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B3-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 635 | 74,700 | 82,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B3-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 675 | 83,900 | 92,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B3-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 715 | 93,100 | 102,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B3-0 | 37 | 634 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 695 | 75,100 | 82,610 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B3-1 | 37 | 634 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 735 | 84,300 | 92,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B3-2 | 37 | 634 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 775 | 93,500 | 102,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B3-0 | 37 | 714 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 755 | 75,500 | 83,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B3-1 | 37 | 714 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 795 | 84,700 | 93,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B3-2 | 37 | 714 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 835 | 93,900 | 103,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B3-0 | 37 | 794 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 815 | 75,900 | 83,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B3-1 | 37 | 794 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 855 | 85,000 | 93,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B3-2 | 37 | 794 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 895 | 94,300 | 103,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B3-0 | 37 | 874 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 875 | 76,200 | 83,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B3-1 | 37 | 874 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 915 | 85,400 | 93,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B3-2 | 37 | 874 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 955 | 94,600 | 104,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B3-0 | 37 | 954 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 935 | 76,600 | 84,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B3-1 | 37 | 954 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 975 | 85,800 | 94,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B3-2 | 37 | 954 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1015 | 95,000 | 104,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B3-0 | 37 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 995 | 77,000 | 84,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B3-1 | 37 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1035 | 86,200 | 94,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B3-2 | 37 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1075 | 95,400 | 104,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B3-0 | 37 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1115 | 77,800 | 85,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B3-1 | 37 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1155 | 87,000 | 95,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B3-2 | 37 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1195 | 96,200 | 105,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B3-0 | 37 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1290 | 79,000 | 86,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B3-1 | 37 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1330 | 88,200 | 97,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B3-2 | 37 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1370 | 97,400 | 107,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B5-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | 92,900 | 102,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B5-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | 103,000 | 113,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-394-B5-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | 112,000 | 123,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B5-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | 93,300 | 102,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B5-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | 103,000 | 113,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-474-B5-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | 112,000 | 123,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B5-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | 93,600 | 102,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B5-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | 103,000 | 113,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-554-B5-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | 113,000 | 124,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B5-0 | 37 | 634 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | 94,000 | 103,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B5-1 | 37 | 634 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-634-B5-2 | 37 | 634 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | 113,000 | 124,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B5-0 | 37 | 714 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | 94,400 | 103,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B5-1 | 37 | 714 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-714-B5-2 | 37 | 714 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | 113,000 | 124,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B5-0 | 37 | 794 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | 94,800 | 104,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B5-1 | 37 | 794 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-794-B5-2 | 37 | 794 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B5-0 | 37 | 874 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1015 | 95,200 | 104,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B5-1 | 37 | 874 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1055 | 105,000 | 115,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-874-B5-2 | 37 | 874 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1095 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B5-0 | 37 | 954 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | 95,500 | 105,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B5-1 | 37 | 954 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | 105,000 | 115,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-954-B5-2 | 37 | 954 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B5-0 | 37 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1135 | 95,900 | 105,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B5-1 | 37 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1175 | 106,000 | 116,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1034-B5-2 | 37 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1215 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B5-0 | 37 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1255 | 96,700 | 106,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B5-1 | 37 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1295 | 106,000 | 116,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1194-B5-2 | 37 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1335 | 116,000 | 127,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B5-0 | 37 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1430 | 97,900 | 107,690 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B5-1 | 37 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1470 | 108,000 | 118,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSNS-37-1434-B5-2 | 37 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1510 | 117,000 | 128,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
材質・仕上げ
| TSNS | |
|---|---|
| ガイドレール | SUS430 |
| キャリッジ | SUS304 |
| ローラ | SUS440C |
| ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
特長
- レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
| 商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
|---|---|---|
| TSNS-A3 | 1 | 3 |
| TSNS-A5 | 1 | 5 |
| TSNS-B3 | 2 | 3 |
| TSNS-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
| 商品記号 | ストッパ数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。
| 取りつけ用推奨ねじ | レール |
|---|---|
| 六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
| 十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
| 十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。