• リニアアクチュエータ

デジタルポジションインジケータ

Digital Position Indicator

RDM

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

RDMデジタルポジションインジケータ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ピッチ
すべて
0.5
1
2
3
4
5
10
回転方向
すべて
L
R
読み取り方向
すべて
AN
AR
FN
FR
カラー
すべて
GR
OR

単位 : mm

品番 質量
(g)
最高回転数
(min-1
1回転表示*1 ピッチ 回転方向 読み取り方向 カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDM-0.5-L-AN-GR 22 500 0.50 0.5 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-AN-OR 22 500 0.50 0.5 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-AR-GR 22 500 0.50 0.5 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-AR-OR 22 500 0.50 0.5 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-FN-GR 22 500 0.50 0.5 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-FN-OR 22 500 0.50 0.5 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-FR-GR 22 500 0.50 0.5 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-L-FR-OR 22 500 0.50 0.5 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-AN-GR 22 500 0.50 0.5 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-AN-OR 22 500 0.50 0.5 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-AR-GR 22 500 0.50 0.5 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-AR-OR 22 500 0.50 0.5 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-FN-GR 22 500 0.50 0.5 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-FN-OR 22 500 0.50 0.5 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-FR-GR 22 500 0.50 0.5 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-0.5-R-FR-OR 22 500 0.50 0.5 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-AN-GR 22 250 1.00 1 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-AN-OR 22 250 1.00 1 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-AR-GR 22 250 1.00 1 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-AR-OR 22 250 1.00 1 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-FN-GR 22 250 1.00 1 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-FN-OR 22 250 1.00 1 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-FR-GR 22 250 1.00 1 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-L-FR-OR 22 250 1.00 1 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-AN-GR 22 250 1.00 1 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-AN-OR 22 250 1.00 1 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-AR-GR 22 250 1.00 1 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-AR-OR 22 250 1.00 1 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-FN-GR 22 250 1.00 1 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-FN-OR 22 250 1.00 1 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-FR-GR 22 250 1.00 1 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.00-R-FR-OR 22 250 1.00 1 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-AN-GR 22 1500 01.0 1 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-AN-OR 22 1500 01.0 1 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-AR-GR 22 1500 01.0 1 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-AR-OR 22 1500 01.0 1 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-FN-GR 22 1500 01.0 1 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-FN-OR 22 1500 01.0 1 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-FR-GR 22 1500 01.0 1 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-L-FR-OR 22 1500 01.0 1 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-AN-GR 22 1500 01.0 1 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-AN-OR 22 1500 01.0 1 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-AR-GR 22 1500 01.0 1 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-AR-OR 22 1500 01.0 1 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-FN-GR 22 1500 01.0 1 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-FN-OR 22 1500 01.0 1 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-FR-GR 22 1500 01.0 1 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-1.0-R-FR-OR 22 1500 01.0 1 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-AN-GR 22 1250 02.0 2 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-AN-OR 22 1250 02.0 2 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-AR-GR 22 1250 02.0 2 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-AR-OR 22 1250 02.0 2 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-FN-GR 22 1250 02.0 2 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-FN-OR 22 1250 02.0 2 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-FR-GR 22 1250 02.0 2 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-L-FR-OR 22 1250 02.0 2 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-AN-GR 22 1250 02.0 2 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-AN-OR 22 1250 02.0 2 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-AR-GR 22 1250 02.0 2 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-AR-OR 22 1250 02.0 2 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-FN-GR 22 1250 02.0 2 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-FN-OR 22 1250 02.0 2 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-FR-GR 22 1250 02.0 2 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-2.0-R-FR-OR 22 1250 02.0 2 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-AN-GR 22 1500 003 3 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-AN-OR 22 1500 003 3 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-AR-GR 22 1500 003 3 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-AR-OR 22 1500 003 3 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-FN-GR 22 1500 003 3 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-FN-OR 22 1500 003 3 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-FR-GR 22 1500 003 3 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-L-FR-OR 22 1500 003 3 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-AN-GR 22 1500 003 3 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-AN-OR 22 1500 003 3 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-AR-GR 22 1500 003 3 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-AR-OR 22 1500 003 3 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-FN-GR 22 1500 003 3 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-FN-OR 22 1500 003 3 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-FR-GR 22 1500 003 3 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-3-R-FR-OR 22 1500 003 3 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-AN-GR 22 625 04.0 4 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-AN-OR 22 625 04.0 4 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-AR-GR 22 625 04.0 4 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-AR-OR 22 625 04.0 4 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-FN-GR 22 625 04.0 4 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-FN-OR 22 625 04.0 4 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-FR-GR 22 625 04.0 4 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-L-FR-OR 22 625 04.0 4 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-AN-GR 22 625 04.0 4 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-AN-OR 22 625 04.0 4 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-AR-GR 22 625 04.0 4 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-AR-OR 22 625 04.0 4 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-FN-GR 22 625 04.0 4 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-FN-OR 22 625 04.0 4 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-FR-GR 22 625 04.0 4 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-4.0-R-FR-OR 22 625 04.0 4 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-AN-GR 22 500 05.0 5 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-AN-OR 22 500 05.0 5 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-AR-GR 22 500 05.0 5 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-AR-OR 22 500 05.0 5 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-FN-GR 22 500 05.0 5 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-FN-OR 22 500 05.0 5 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-FR-GR 22 500 05.0 5 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-L-FR-OR 22 500 05.0 5 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-AN-GR 22 500 05.0 5 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-AN-OR 22 500 05.0 5 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-AR-GR 22 500 05.0 5 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-AR-OR 22 500 05.0 5 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-FN-GR 22 500 05.0 5 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-FN-OR 22 500 05.0 5 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-FR-GR 22 500 05.0 5 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-5.0-R-FR-OR 22 500 05.0 5 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-AN-GR 22 250 10.0 10 L AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-AN-OR 22 250 10.0 10 L AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-AR-GR 22 250 10.0 10 L AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-AR-OR 22 250 10.0 10 L AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-FN-GR 22 250 10.0 10 L FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-FN-OR 22 250 10.0 10 L FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-FR-GR 22 250 10.0 10 L FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-L-FR-OR 22 250 10.0 10 L FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-AN-GR 22 250 10.0 10 R AN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-AN-OR 22 250 10.0 10 R AN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-AR-GR 22 250 10.0 10 R AR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-AR-OR 22 250 10.0 10 R AR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-FN-GR 22 250 10.0 10 R FN GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-FN-OR 22 250 10.0 10 R FN OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-FR-GR 22 250 10.0 10 R FR GR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
RDM-10.0-R-FR-OR 22 250 10.0 10 R FR OR 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 小数点以下の数字は赤色で表示されます。
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
RDM
本体 ナイロン6(オレンジ・グレー)
ハブ SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ラバークッション ポリエチレン

特長

  • 小型タイプのインジケータ。
  • 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
  • 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
  • カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
  • 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
  • 回転方向は次の2種類があります。

RDMデジタルポジションインジケータ

  • 読み取り方向は次の4種類があります。

RDMデジタルポジションインジケータ

  • 本体カラーは次の2種類があります。
    品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体カラー
OR オレンジ
GR グレー

使用上の注意

故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および寸法表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

取りつけ

RDMデジタルポジションインジケータ


関連商品

RDM用のアルミコントロールノブECPIがあります。
ECPI

RDMデジタルポジションインジケータ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアアクチュエータにはこのような商品があります