• ロックピン

ロックピン用ケーブル

Retaining Cable for Lock Pin

PRC

形状図

PRCロックピン用ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L D d 質量
(g)
静的荷重*1(N) 組み合わせ 本体カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
キーリングあり キーリングなし
PRC-150-A-14 150 14 1 6 50 1800 両側キーリング シルバー 700 770 CAD カート 在庫品
PRC-200-A-14 200 14 1 7 50 1800 両側キーリング シルバー 710 781 CAD カート 在庫品
PRC-320-A-14 320 14 1 9 50 1800 両側キーリング シルバー 750 825 CAD カート 在庫品
PRC-500-A-14 500 14 1 11 50 1800 両側キーリング シルバー 820 902 CAD カート 在庫品
PRC-150-A-18 150 18 1.3 7 90 1800 両側キーリング シルバー 700 770 CAD カート 在庫品
PRC-200-A-18 200 18 1.3 8 90 1800 両側キーリング シルバー 710 781 CAD カート 在庫品
PRC-320-A-18 320 18 1.3 10 90 1800 両側キーリング シルバー 750 825 CAD カート 在庫品
PRC-500-A-18 500 18 1.3 12 90 1800 両側キーリング シルバー 830 913 CAD カート 在庫品
PRC-150-A-24 150 24 1.5 9 100 1800 両側キーリング シルバー 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-A-24 200 24 1.5 10 100 1800 両側キーリング シルバー 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-24 320 24 1.5 12 100 1800 両側キーリング シルバー 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-A-24 500 24 1.5 14 100 1800 両側キーリング シルバー 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-A-30 150 30 1.8 12 120 1800 両側キーリング シルバー 810 891 CAD カート 在庫品
PRC-200-A-30 200 30 1.8 13 120 1800 両側キーリング シルバー 830 913 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-30 320 30 1.8 15 120 1800 両側キーリング シルバー 900 990 CAD カート 在庫品
PRC-500-A-30 500 30 1.8 17 120 1800 両側キーリング シルバー 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-14 150 14 1 8 50 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 790 869 CAD カート 在庫品
PRC-200-B-14 200 14 1 9 50 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 810 891 CAD カート 在庫品
PRC-320-B-14 320 14 1 11 50 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 860 946 CAD カート 在庫品
PRC-500-B-14 500 14 1 13 50 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 970 1,067 CAD カート 在庫品
PRC-150-B-18 150 18 1.3 8 90 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 790 869 CAD カート 在庫品
PRC-200-B-18 200 18 1.3 9 90 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 810 891 CAD カート 在庫品
PRC-320-B-18 320 18 1.3 11 90 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 860 946 CAD カート 在庫品
PRC-500-B-18 500 18 1.3 13 90 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 970 1,067 CAD カート 在庫品
PRC-150-B-24 150 24 1.5 9 100 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 880 968 CAD カート 在庫品
PRC-200-B-24 200 24 1.5 10 100 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 900 990 CAD カート 在庫品
PRC-320-B-24 320 24 1.5 12 100 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-B-24 500 24 1.5 14 100 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-30 150 30 1.8 11 120 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 880 968 CAD カート 在庫品
PRC-200-B-30 200 30 1.8 12 120 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-B-30 320 30 1.8 14 120 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 980 1,078 CAD カート 在庫品
PRC-500-B-30 500 30 1.8 16 120 1800 片側キーリング・片側座金 シルバー 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-C 150 - - 10 - 1800 両側座金 シルバー 950 1,045 CAD カート 在庫品
PRC-200-C 200 - - 11 - 1800 両側座金 シルバー 950 1,045 CAD カート 在庫品
PRC-320-C 320 - - 13 - 1800 両側座金 シルバー 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
PRC-500-C 500 - - 15 - 1800 両側座金 シルバー 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
PRC-150-A-14-BK 150 14 1 6 50 1800 両側キーリング 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-A-14-BK 200 14 1 7 50 1800 両側キーリング 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-14-BK 320 14 1 9 50 1800 両側キーリング 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-A-14-BK 500 14 1 11 50 1800 両側キーリング 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-A-18-BK 150 18 1.3 7 90 1800 両側キーリング 830 913 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-A-18-BK 200 18 1.3 8 90 1800 両側キーリング 920 1,012 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-18-BK 320 18 1.3 10 90 1800 両側キーリング 940 1,034 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-A-18-BK 500 18 1.3 12 90 1800 両側キーリング 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-A-24-BK 150 24 1.5 9 100 1800 両側キーリング 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-A-24-BK 200 24 1.5 10 100 1800 両側キーリング 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-24-BK 320 24 1.5 12 100 1800 両側キーリング 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-A-24-BK 500 24 1.5 14 100 1800 両側キーリング 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-A-30-BK 150 30 1.8 12 120 1800 両側キーリング 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-A-30-BK 200 30 1.8 13 120 1800 両側キーリング 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-A-30-BK 320 30 1.8 15 120 1800 両側キーリング 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-A-30-BK 500 30 1.8 17 120 1800 両側キーリング 1,150 1,265 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-14-BK 150 14 1 8 50 1800 片側キーリング・片側座金 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-B-14-BK 200 14 1 9 50 1800 片側キーリング・片側座金 990 1,089 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-B-14-BK 320 14 1 11 50 1800 片側キーリング・片側座金 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-B-14-BK 500 14 1 13 50 1800 片側キーリング・片側座金 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-18-BK 150 18 1.3 8 90 1800 片側キーリング・片側座金 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-B-18-BK 200 18 1.3 9 90 1800 片側キーリング・片側座金 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-B-18-BK 320 18 1.3 11 90 1800 片側キーリング・片側座金 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-B-18-BK 500 18 1.3 13 90 1800 片側キーリング・片側座金 1,240 1,364 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-24-BK 150 24 1.5 9 100 1800 片側キーリング・片側座金 950 1,045 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-B-24-BK 200 24 1.5 10 100 1800 片側キーリング・片側座金 1,040 1,144 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-B-24-BK 320 24 1.5 12 100 1800 片側キーリング・片側座金 1,060 1,166 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-B-24-BK 500 24 1.5 14 100 1800 片側キーリング・片側座金 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-B-30-BK 150 30 1.8 11 120 1800 片側キーリング・片側座金 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-B-30-BK 200 30 1.8 12 120 1800 片側キーリング・片側座金 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-B-30-BK 320 30 1.8 14 120 1800 片側キーリング・片側座金 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-B-30-BK 500 30 1.8 16 120 1800 片側キーリング・片側座金 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-150-C-BK 150 - - 10 - 1800 両側座金 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-200-C-BK 200 - - 11 - 1800 両側座金 1,010 1,111 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-320-C-BK 320 - - 13 - 1800 両側座金 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
PRC-500-C-BK 500 - - 15 - 1800 両側座金 1,170 1,287 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
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
PRC-A PRC-B PRC-C PRC-A-BK PRC-B-BK PRC-C-BK
ケーブル SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
SUS304相当
ポリ塩化ビニル(黒)
キーリング SUS301相当 SUS301相当 - SUS301相当
黒クロメート処理
SUS301相当
黒クロメート処理
-
座金 - SUS304相当 SUS304相当 - SUS304相当
黒クロメート処理
SUS304相当
黒クロメート処理

特長

  • ロックピンの紛失防止用チェーン。
  • 取りつけ方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
  • 商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。
    PRC-A----両側キーリング
    PRC-B----片側キーリング・片側座金
    PRC-C----両側座金
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号
なし シルバー
BK

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンにはこのような商品があります