• ロックピン

リテーナワッシャ

Retaining Washers

PRW

形状図

PRWリテーナワッシャ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d1 d2 d3 D1 D2 L1 L2 H S 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRW-4.3-12 4.3 9.2 2.5 12 6 13.5 10.8 7 3 2 630 693 CAD カート 実働15日目出荷
PRW-4.3-15 4.3 9.2 2.5 15 6.3 15 12.3 7 3 4 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
PRW-5.3-17 5.3 11.5 3 17 7.2 18.5 15 7 4 7 1,230 1,353 CAD カート 実働15日目出荷
PRW-5.3-22 5.3 11.5 3 22 7.5 21 17.5 9 4 12 1,860 2,046 CAD カート 実働15日目出荷
PRW-6.4-26 6.4 13.7 3.5 26 8.1 24 20.3 9 4 15 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PRW
本体 SUS316L相当

特長

  • ロックピン用チェーン、ロックピン用カールコードのキーリングに取りつけることで、ねじで固定できます。
  • 固定には皿小ねじを使用してください。
    *皿小ねじは付属していません。

使用例

PRWリテーナワッシャ


適用ロックピン用チェーン

リテーナワッシャ品番 適用ロックピン用チェーン品番
PBC PBC PBCS PBCS PSRC PSRC
PRW-4.3-12 PBC-*-14 PBCS-*-14 PSRC-*-14
PRW-4.3-15
PRW-5.3-17 PBC-*-14
PBC-*-18
PBCS-*-14
PBCS-*-18
PSRC-*-14
PSRC-*-18
PRW-5.3-22
PRW-6.4-26 PBC-*-14
PBC-*-18
PBC-*-24
PBCS-*-14
PBCS-*-18
PBCS-*-24
PSRC-*-14
PSRC-*-18
PSRC-*-24

ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PRWリテーナワッシャ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンにはこのような商品があります