寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | D | d | L' | 質量 (g) |
静的荷重*1(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キーリングあり | キーリングなし | |||||||||||
| PSRC-50-14 | 50 | 14 | 1 | 250 | 7 | 50 | 60 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-50-18 | 50 | 18 | 1.3 | 250 | 8 | 60 | 60 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-50-24 | 50 | 24 | 1.5 | 250 | 9 | 60 | 60 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSRC-100-14 | 100 | 14 | 1 | 500 | 11 | 50 | 60 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-100-18 | 100 | 18 | 1.3 | 500 | 12 | 60 | 60 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-100-24 | 100 | 24 | 1.5 | 500 | 13 | 60 | 60 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PSRC-200-14 | 200 | 14 | 1 | 1000 | 19 | 50 | 60 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-200-18 | 200 | 18 | 1.3 | 1000 | 20 | 60 | 60 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| PSRC-200-24 | 200 | 24 | 1.5 | 1000 | 21 | 60 | 60 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。
材質・仕上げ
| PSRC | |
|---|---|
| チェーン(カールコード) | ポリウレタン |
| キーリング | SUS304相当 |
特長
- ロックピンの紛失防止用のカールコード。
- 未使用時はコードが伸縮しコンパクトになります。