FA用小型強力マグネット

小型強力マグネット(永磁ホルダ)とは

FA用小型強力マグネット(永磁ホルダ)とは、一般的な磁石単体と比較して強力な吸着力を持つマグネットです。
金属ホルダにおねじや、めねじ加工を施すことで、機械や装置に取りつけやすくなっていることも特長の一つです。


写真 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品名 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品番 JFB-HF JPD-AN JDF-HF JDF-SC JDF-ND JDK-ND JDFS-HF JDM-HF JDM-ND
特長 取りつけ用穴つき 取りつけ用穴つき めねじ めねじ めねじ めねじ貫通穴 めねじ おねじ おねじ
価格(税別) 800円~ 1,420円~ 600円~ 960円~ 740円~ 880円~ 1,490円~ 600円~ 860円~
磁石 ハードフェライト アルニコ ハードフェライト サマコバ ネオジム ネオジム ハードフェライト ハードフェライト ネオジム
吸着力 14N ~ 680N 30N ~ 80N 4N ~ 1,300N 5N ~ 220N 5N ~ 350N 19N ~ 1,750N 32N ~ 280N 4N ~ 350N 25N ~ 350N
外径 φ16 ±0.1 ~ φ100-0.1~+0.5 φ19 ~ φ38 φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ10 ±0.1 ~ φ75-0.5~-0.3 φ25 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 φ10 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 φ10 ±0.1 ~ φ32 ±0.1
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JFB-HF JPD-AN JDF-HF JDF-SC JDF-ND JDK-ND-10-M3 JDK-ND-13-M3 JDK-ND-16-M3 JDK-ND-20-M4 JDK-ND-25-M4 JDK-ND-32-M5 JDK-ND-40-M5 JDK-ND-47-M8 JDK-ND-50-M8 JDK-ND-63-M10 JDK-ND-75-M10 JDFS-HF JDM-HF JDM-ND
写真 ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) ホルダつきマグネット ボタン形磁石 U字形磁石 マグネット用吸着プレート マグネット用吸着プレート ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品名 ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) ホルダつきマグネット ボタン形磁石 U字形磁石 マグネット用吸着プレート マグネット用吸着プレート ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品番 JDH-HF JSF-AN JBR-AN JUR-AN JAD JADS JDD-HF JDD-SC JDD-ND
特長 フックタイプ めねじ ボタン形磁石
貫通穴
U字形磁石
貫通穴
非磁性材料の吸着に 非磁性材料の吸着に 穴なし 穴なし 穴なし
価格(税別) 880円~ 1,270円~ 770円~ 3,900円~ 200円~ 620円~ 480円~ 850円~ 640円~
磁石 ハードフェライト アルニコ アルニコ アルニコ - - ハードフェライト サマコバ ネオジム
吸着力 18N ~ 600N 2N ~ 660N 7N ~ 66N 30N ~ 470N - - 4N ~ 1,300N 5N ~ 220N 5N ~ 350N
外径 φ16 ~ φ80 φ6 ~ φ63 φ13 ~ φ31.8 - φ12 ±0.1 ~ φ64 ±0.3 φ27 ±0.2 ~ φ45 ±0.2 φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JDH-HF-16-10-A JDH-HF-16-10-B JDH-HF-25-12.5-B JDH-HF-25-13.5-A JDH-HF-32-12.5-B JDH-HF-32-13.5-A JDH-HF-40-12.5-B JDH-HF-40-13.5-A JDH-HF-50-12.5-B JDH-HF-50-13.5-A JDH-HF-63-12.5-B JDH-HF-63-13.5-A JDH-HF-80-20-B JDH-HF-80-23-A JSF-AN JBR-AN JUR-AN JAD JADS JDD-HF JDD-SC JDD-ND
写真 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品名 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット
品番 JFBS-HF JSF-ND JSM-AN JSM-ND JST-AN-TZB JST-ND-TZB JST-AN JST-ND JSS-SC
特長 取りつけ用穴つき めねじ おねじ おねじ 穴なし
外径公差±0.1
穴なし
外径公差±0.1
穴なし
外径公差h6
穴なし
外径公差h6
外径公差h6
強力
価格(税別) 970円~ 1,010円~ 1,610円~ 1,400円~ 1,140円~ 980円~ 1,370円~ 1,180円~ 1,360円~
磁石 ハードフェライト ネオジム アルニコ ネオジム アルニコ ネオジム アルニコ ネオジム サマコバ
吸着力 22N ~ 230N 6N ~ 1,700N 2N ~ 660N 6N ~ 1,700N 2N ~ 660N 2.5N ~ 340N 2N ~ 660N 6N ~ 340N 8N ~ 600N
外径 φ20 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 φ6 ~ φ63 φ6 ~ φ63 φ6 ~ φ63 φ6 ~ φ63 φ4 ~ φ32 φ6 ~ φ63 φ6 ~ φ32 φ6 ~ φ32
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JFBS-HF JSF-ND JSM-AN JSM-ND JST-AN-TZB JST-ND-TZB JST-AN JST-ND JSS-SC
写真 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
品名 ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
品番 JSS-ND JSSF-SC JSSF-ND JSU-AN JRM-ND JRF-ND JRB-ND JRN-ND JRC-ND
特長 外径公差h6
強力
めねじ
外径公差h6
強力
めねじ
外径公差h6
強力
めねじ おねじ
ゴムジャケットつき
めねじ
ゴムジャケットつき
貫通穴
ゴムジャケットつき
めねじ
ゴムジャケットつき
皿ねじ
ゴムジャケットつき
価格(税別) 1,140円~ 1,430円~ 1,270円~ 1,480円~ 1,270円~ 1,200円~ 1,620円~ 1,870円~ 1,170円~
磁石 ネオジム サマコバ ネオジム アルニコ ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム
吸着力 10N ~ 700N 8N ~ 600N 10N ~ 700N 20N ~ 150N 13N ~ 550N 13N ~ 550N 25N ~ 250N 25N ~ 550N 10N ~ 550N
外径 φ6 ~ φ32 φ6 ~ φ32 φ6 ~ φ32 φ12.5 ~ φ35 φ12 ~ φ88 φ12 ~ φ88 φ18 ~ φ66 φ18 ~ φ88 φ12 ~ φ88
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JSS-ND JSSF-SC-10-M4 JSSF-SC-13-M4 JSSF-SC-16-M4 JSSF-SC-20-M6 JSSF-SC-25-M6 JSSF-SC-32-M6 JSSF-SC-6-M3 JSSF-SC-8-M3 JSSF-ND-10-M4 JSSF-ND-13-M4 JSSF-ND-16-M4 JSSF-ND-20-M6 JSSF-ND-25-M6 JSSF-ND-32-M6 JSSF-ND-6-M3 JSSF-ND-8-M3 JSU-AN JRM-ND-12-M4 JRM-ND-18-M4 JRM-ND-22-M4 JRM-ND-31-M6 JRM-ND-43-M4 JRM-ND-43-M6 JRM-ND-57-M6 JRM-ND-66-M8 JRM-ND-88-M8 JRF-ND-12-M4 JRF-ND-18-M4 JRF-ND-22-M4 JRF-ND-31-M4 JRF-ND-43-M4 JRF-ND-43-M5 JRF-ND-57-M5 JRF-ND-66-M5 JRF-ND-88-M8 JRB-ND-18 JRB-ND-22 JRB-ND-31 JRB-ND-57 JRB-ND-66 JRN-ND-18 JRN-ND-22 JRN-ND-31 JRN-ND-43 JRN-ND-57 JRN-ND-66 JRN-ND-88 JRC-ND-12 JRC-ND-43 JRC-ND-88
写真 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) マグネットキャッチ アルミフレーム用マグネット マグネットつき六角ボルト マグネットつきグラブスクリュー ロックピン - マグネットタイプ
品名 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) マグネットキャッチ アルミフレーム用マグネット マグネットつき六角ボルト マグネットつきグラブスクリュー ロックピン - マグネットタイプ
品番 JRWF JHMS-ND JRK-ND JRR-ND JMC JPM-ND JGB JGS PRMLS
特長 めねじ
ゴムジャケットつき
おねじゴムジャケットつき
二面幅加工済み
ゴムジャケットつき
操作ノブつき
ゴムジャケットつき
操作リングつき
豊富なバリエーション アルミフレーム溝用 六角ボルトタイプ グラブスクリュータイプ マグネットで吸着
価格(税別) 3,800円~ 4,060円~ 3,060円~ 2,750円~ 2,710円~ 980円~ 1,580円~ 1,400円~ 2,300円~
磁石 ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム ネオジム -
吸着力 85N ~ 175N 15N ~ 46N 35N ~ 85N 35N ~ 85N 30N 18N ~ 30N 25N ~ 145N 2.5N ~ 35N -
外径 φ43 ~ φ57 φ13 ~ φ20 φ22 ~ φ43 φ22 ~ φ43 - - - - φ26 ~ φ34
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 JRWF JHMS-ND JRK-ND JRR-ND JMC-50-A1-F JMC-50-A1-L2 JMC-50-A1-L3 JMC-50-A1-W JMC-50-A1-Z2 JMC-50-A1-Z3 JMC-50-A2-F JMC-50-A2-L2 JMC-50-A2-L3 JMC-50-A2-W JMC-50-A2-Z2 JMC-50-A2-Z3 JMC-50-C1-F JMC-50-C1-L2 JMC-50-C1-L3 JMC-50-C1-W JMC-50-C1-Z2 JMC-50-C1-Z3 JMC-50-C2-F JMC-50-C2-L2 JMC-50-C2-L3 JMC-50-C2-W JMC-50-C2-Z2 JMC-50-C2-Z3 JPM-ND-10-45-BK JPM-ND-6-30-BK JPM-ND-8-30-BK JPM-ND-8-40-BK JGB-ND-M10-20 JGB-ND-M10-25 JGB-ND-M10-30 JGB-ND-M10-40 JGB-ND-M10-50 JGB-ND-M12-25 JGB-ND-M12-30 JGB-ND-M12-40 JGB-ND-M12-50 JGB-ND-M12-60 JGB-ND-M16-30 JGB-ND-M16-40 JGB-ND-M16-50 JGB-ND-M16-60 JGB-ND-M16-80 JGB-ND-M6-12 JGB-ND-M6-16 JGB-ND-M6-20 JGB-ND-M6-25 JGB-ND-M6-30 JGB-ND-M8-16 JGB-ND-M8-20 JGB-ND-M8-25 JGB-ND-M8-30 JGB-ND-M8-40 JGS-ND-M10-20 JGS-ND-M10-25 JGS-ND-M10-30 JGS-ND-M10-40 JGS-ND-M10-50 JGS-ND-M12-25 JGS-ND-M12-30 JGS-ND-M12-40 JGS-ND-M12-50 JGS-ND-M12-60 JGS-ND-M16-30 JGS-ND-M16-40 JGS-ND-M16-50 JGS-ND-M16-60 JGS-ND-M16-80 JGS-ND-M6-12 JGS-ND-M6-16 JGS-ND-M6-20 JGS-ND-M6-25 JGS-ND-M6-30 JGS-ND-M8-16 JGS-ND-M8-20 JGS-ND-M8-25 JGS-ND-M8-30 JGS-ND-M8-40 PRMLS-10 PRMLS-12 PRMLS-6 PRMLS-8

※当社のネオジム磁石は日立金属(株)から特許ライセンスを受けた独Vacuumschmelze社製を採用しております。

FA用小型強力マグネットの磁石の種類

NBKが取り扱うFA用小型強力マグネットの材質は下記の4種類です。

• ハードフェライト
酸化鉄にストロンチウムなどを加えた粉末を焼結したものです。標準的な磁石の一つです。加熱されると、吸着力が弱くなります。低コストで耐蝕性にすぐれています。

• アルニコ
アルニコの主成分は、アルミニウム・ニッケル・コバルト・鉄です。焼結または鋳造で作られます。吸着力が強く、加熱されても、吸着力はあまり弱くなりません。また、高温下でも使用できます。耐蝕性にすぐれています。

• サマコバ
サマコバは主成分であるサマリウムとコバルトを焼結したものです。吸着力はネオジム磁石に次いで強力です。加熱されると、吸着力が弱くなります。耐蝕性にすぐれています。

•ネオジム(ネオジウム)
ネオジムは主成分であるネオジム・鉄・ホウ素を焼結したものです。吸着力が最も強い磁石です。加熱されると、吸着力が弱くなります。また、高温下での使用には適しません。耐蝕性に劣るため、ニッケルメッキが施されています。

マグネットの吸着力に影響をあたえる要因とは

吸着力とは、被吸着物にマグネットを吸着させ、垂直方向に保持できる荷重です。吸着力は温度や被吸着物の材質・表面粗さなどの影響により変化します。別ページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
>>吸着力に影響をあたえる要因について詳しく見る

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
FA用小型強力マグネットを他の条件で探す